PC de panel (PPC) industrial con índice de protección IP66 y procesador Intel® Core™ de la 11.ª generación con hasta 64 GB de RAM y capacidad para dos M.2-2280-SSD. Hay disponibles múltiples opciones de E/S, incluyendo WLAN.
Benefíciese de las ventajas de nuestros PC de panel escalables y modernos para registrar, procesar, medir, controlar y visualizar sus datos. Los PC de panel táctiles son la tarjeta de visita de cualquier solución de visualización. En la versión empotrada o con brazo de soporte en IP65 o IP69k, todos los PC de panel industriales se caracterizan por su robustez, rendimiento y la última tecnología táctil.
Más informaciónPC de panel (PPC) industrial con índice de protección IP66 y procesador Intel® Core™ de la 11.ª generación con hasta 64 GB de RAM y capacidad para dos M.2-2280-SSD. Hay disponibles múltiples opciones de E/S, incluyendo WLAN.
PC de panel (PPC) con índice de protección IP65 y pantalla de 7 o 10 pulgadas, procesador N3350 Intel® Celeron®, memoria de trabajo de 4 GB, posibilidad de selección de SSD mSATA y sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
PC de panel (PPC) industrial con conformidad IP65, sin ventilador, con pantalla táctil resistiva, procesador Quad-Core Intel® Pentium ® N4200 de gran eficiencia energética, 8 GB RAM, memoria masiva M.2, slot abierto Mini-PCIe y conectividad inalámbrica opcional.
PC de panel (PPC) industrial con conformidad IP65, sin ventilador, con pantalla táctil resistiva y procesador Intel® Celeron® Dual-Core N3350 de gran eficiencia energética, 4 GB RAM, memoria masiva M.2, slot abierto Mini-PCIe y conectividad inalámbrica opcional.
PC de panel (PPC) con índice de protección IP65, pantalla de 10 pulgadas, procesador N3350 Intel® Celeron®, memoria de trabajo de 4 GB, SSD mSATA de 128 GB y sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
PC de panel (PPC) con índice de protección IP65, pantalla de 7 pulgadas, procesador N3350 Intel® Celeron®, memoria de trabajo de 4 GB, SSD mSATA de 64 GB y sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
PPC higiénico con pantalla TFT de 60,5 cm/23,8" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con procesador configurable, memoria de trabajo, memoria de datos y sistema operativo.
PPC higiénico con pantalla TFT de 43,9 cm/17,3" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con procesador configurable, memoria de trabajo, memoria de datos y sistema operativo.
PC industrial con procesador Intel® Core™ i5-7442EQ, íntegramente con índice de protección IP65 y pantalla multitáctil capacitiva con Full HD. Diseñado para montaje con sistema VESA en poste o en brazo.
PC industrial con procesador Intel® Pentium® N4200, íntegramente con índice de protección IP65 y pantalla multitáctil capacitiva con Full HD. Diseñado para montaje con sistema VESA en poste o en brazo.
TP 6000 es la nueva generación de paneles táctiles diseñados para un rendimiento y una capacidad de visualización inigualables. Los paneles táctiles ofrecen pantallas PCAP (16:9) de última generación integradas de serie en una carcasa completamente metálica.
WP 6000 es la nueva generación de paneles web para un rendimiento y una capacidad de visualización inigualables. Los paneles web ofrecen pantallas PCAP Multitouch Widescreen de última generación (16:9) integradas de serie en una carcasa totalmente metálica.
Valueline 3 (VL3) es la última familia de PC industriales configurables. Estos PC industriales ofrecen escalabilidad con CPU Intel de 11.ª generación. El mantenimiento de los Box-PC y los PC de panel resulta sencillo y además ofrecen opciones de ampliación flexibles. Todos los sistemas son compatibles con Windows 11 y cuentan con el chip de seguridad de hardware TPM 2.0.