Filtros antiparasitarios o filtros de red para limitar las corrientes parásitas

Filtro CEM para una alimentación de tensión segura

Los filtros CEM limitan las tensiones y corrientes parásitas de alta frecuencia que surgen de los equipamientos en el funcionamiento normal y en condiciones de fallo. Con nuestros filtros CEM se garantiza un funcionamiento impecable en entornos con interferencias.

Más información

Sus ventajas

  • SFP2: protección eficaz contra las interferencias de alta frecuencia y las sobretensiones transitorias mediante circuitos de protección contra sobretensiones que actúan en el lado de entrada y de salida del filtro
  • Fáciles de usar gracias a un montaje e instalación sencillos, opcionalmente con tecnología de conexión push-in o por tornillo
  • FIL: efecto de filtro mejorado e instalación optimizada para CEM gracias a las bornas PE adicionales para la conexión separada a la conexión equipotencial local
  • Ahorro de espacio y rentabilidad gracias al montaje sobre carril
  • Funcionamiento fiable y seguro de la instalación al reducir las interferencias conducidas de alta frecuencia

Nuevos productos

Filtro CEM en carcasa de plástico con puntos de embornaje PE adicionales
Filtro CEM para un funcionamiento sin problemas de la instalación
Mejor efecto de filtrado gracias a los puntos de embornaje PE adicionales

FIL ofrece una protección eficaz contra las interferencias de alta frecuencia. Los puntos de embornaje PE adicionales mejoran el efecto de filtrado con interferencias de alta frecuencia entre los conductores activos y el potencial de masa para los filtros de carcasas de plástico.

Las ventajas

  • Instalación optimizada para la compatibilidad electromagnética (CEM) gracias a los puntos de embornaje PE adicionales
  • Efecto de filtrado mejorado gracias a la conexión múltiple a la conexión equipotencial de protección
  • Instalación fácil y flexible gracias a su rápido encaje sobre el carril y a la tecnología de conexión push-in

Características principales

  • Filtro CEM de aplicación universal
  • Instalación sobre el carril
  • Índice de protección IP20
  • Variantes de productos con conexión push-in y por tornillo

Filtro CEM TTC-SFP con protección contra sobretensiones integrada para aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación
Filtros CEM para aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación
Filtros estrechos con protección contra sobretensiones integrada

El nuevo filtro antiparasitario TTC-6-SFP, de aplicación universal, limita y filtra las interferencias de alta frecuencia en las líneas de señal. Además, las sobretensiones se descargan de forma segura.

Las ventajas

  • Aumento de la calidad de la señal reduciendo las interferencias de alta frecuencia
  • Protección contra interferencias de alta frecuencia y sobretensiones con un solo equipo
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a la anchura estrecha

Características principales

  • Reducción de las interferencias de AF y protección contra sobretensiones
  • Fácil instalación sobre carril
  • Tecnología de conexión push-in
  • Diseño estrecho: 6 mm

Campos de aplicación de los filtros CEM

Los convertidores de frecuencia, las fuentes de alimentación conmutadas o los controladores de los sistemas de iluminación son fuentes frecuentes de interferencias para las redes eléctricas. Una parte de las interferencias CEM se reduce directamente en las fuentes de interferencia mediante circuitos de filtrado especiales. Sin embargo, el resto de las interferencias pueden propagarse e intensificarse a través de los cables de suministro y control. Esto puede causar efectos imprevisibles en los sistemas de control, las fuentes de alimentación o los sensores y actuadores. Nuestros filtros limitan las interferencias directamente frente al equipo susceptible o los dispositivos terminales sensibles.

Convertidores de frecuencia, equipos de mando y contadores
Fuente de alimentación conmutada
Controladores LED
Convertidor de corriente alterna con velocidad variable

Filtros CEM de aplicación universal

Animación de productos: Soluciones CEM de Phoenix Contact
Soluciones CEM de Phoenix Contact MovingImage
Filtro CEM con protección contra sobretensiones integrada contra ondas sinusoidales parásitas

Filtro CEM con protección contra sobretensiones de tipo 2 integrada

Doble protección

Los filtros convencionales solo protegen contra las interferencias de alta frecuencia, pero no contra los impulsos de sobretensión. Para una protección eficaz, se necesitan componentes adicionales de protección contra sobretensiones. Los filtros SFP2 proporcionan una protección eficaz contra las sobretensiones y las interferencias de alta frecuencia mediante un circuito de protección contra sobretensiones que protege tanto el lado de entrada como el de salida del filtro.

El filtro CEM se encaja a mano sobre el carril DIN

Encajar, conectar y listo - Opcionalmente con conexión push-in o por tornillo

Instalación sencilla y flexible

Gracias al sencillo montaje sobre el carril y a la tecnología de conexión variable, el uso de los filtros en el armario de control es un juego de niños. Para conectar los filtros antiparasitarios, elija entre la rápida tecnología de conexión push-in o la probada conexión por tornillo.

Filtro CEM con puntos de embornaje PE adicionales

Los puntos de embornaje PE adicionales mejoran el efecto filtrante de los filtros en la carcasa de plástico

Instalación optimizada para CEM

La conexión de los filtros antiparasitarios a la conexión equipotencial de protección local se realiza mediante puntos de embornaje PE adicionales. Esto mejora el efecto de filtro para las interferencias de alta frecuencia entre los conductores activos y el potencial de masa. De este modo, también se consigue una instalación optimizada para la compatibilidad electromagnética y un mayor efecto protector con los filtros CEM en carcasas de plástico.

Visión general de las propiedades de los filtros

Mapa de imágenes interactivo: cartera de las soluciones CEM de Phoenix Contact
Diseño estrecho
Los filtros CEM TTC-6-SFP... ofrecen un diseño estrecho con una anchura de solo 6 mm, lo que los hace ideales para proteger las aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación.
Diseño estrecho
Tecnología de conexión variable
Los productos de la familia FIL... ofrecen variantes de productos con conexión push-in y por tornillo.
Tecnología de conexión variable
Puntos de embornaje PE adicionales
Los puntos de embornaje PE adicionales para la conexión independiente a la conexión equipotencial local ofrecen una mayor protección para los filtros en carcasas de plástico.
Puntos de embornaje PE adicionales
Señal remota
La conexión de señales remotas permite la integración de los productos de la familia SFP2... en un sistema de monitorización. Se monitoriza el estado de la protección contra sobretensiones integrada.
Señal remota
Carcasa metálica
Los productos de la familia SFP2 tienen una carcasa metálica optimizada para la compatibilidad electromagnética.
Carcasa metálica
Indicación de estado
La indicación de estado muestra el estado de la protección contra sobretensiones integrada. Si la indicación se ilumina en verde, la protección contra sobretensiones está garantizada.
Indicación de estado
Filtros y protección contra sobretensiones
La familia de productos SFP2 ofrece una potente protección contra sobretensiones de tipo 2 en el lado de entrada y salida del filtro.
Filtros y protección contra sobretensiones