Dispositivo de seguridad
FL MGUARD 4305
-
Router
1357875
Security-Router serie, 5 Puertos RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, Cortafuegos Stateful Inspection configurable, con volumen de funciones completo, separación segura para PROFIsafe según IEC 61784-3-3, cortafuegos de usuario, cortafuegos condicional, conjuntos de reglas
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Cybersecurity Certificate
ID de homologación: 968 CSP 1029.00 25BSH
ID de homologación: BSH 1122DNV
ID de homologación: TAA0000382cUL Listed
ID de homologación: E238705BSH
ID de homologación: BSH 1122DNV
ID de homologación: TAA0000382cULus Listed
ID de homologación: E366272cULus Listed
ID de homologación: E366272Productos compatibles
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
La más alta seguridad
Máximo rendimiento
Integración de seguridad IT y OT
Tecnología de seguridad mGuard