UCS HSP 22-25 AL - Elemento de expansión térmica
1481702

Elemento de expansión térmica para serie de carcasas: UCS, tipo: Elemento de expansión térmica, material: Aluminio, anodizado, familia de artículos: UCS, anchura: 39 mm, Para la fijación del elemento de expansión térmica en el disipador de calor se requiere un mecanizado adicional.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Las soluciones de disipadores de calor permiten el uso de equipos en aplicaciones exigentes a nivel térmico
Ruta térmica óptima para la disipación fiable del calor
Adaptación personalizada a los distintos puntos calientes
Las soluciones de disipadores de calor se pueden emplear en distintos tamaños de la caja
Soluciones de sistema a medida con material de montaje