PLT-SEC-T3-230-FM
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2905229
Protección de equipos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota. También apta para aplicaciones DC.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protección de equipos |
| Familia de productos | SEC Family |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TT |
| TN-S | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Contacto NC |
| Tensión de servicio | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,8 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 74,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - solo en combinación con RCD) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| Corriente de carga nominal IL | 26 A (30 °C) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 275 mVA (para UREF) |
| ≤ 300 mVA (con UC) | |
| Tensión de prueba de referencia UREF | 255 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
| Choque combinado UOC | 6 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 440 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 440 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 440 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| 1455 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo de error seguro) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Fusible previo máximo en caso de cableado de paso | 25 A (gG / B / C) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | no necesario |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Corriente transitoria nominal In | 3 kA |
| Pistas de protección | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensión nominal | 230 V DC |
| Corriente de carga nominal IL | 25 A |
| Sistema de distribución de energía | Single phase |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 1290 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 1310 V |
| Tensión de limitación medida MLV (N-G) | 1310 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - G | 1310 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-) - G | 1310 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2905229 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 91,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 73,33 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago