UCS HS-SW 145-F AL
-
Disipador de calor
1481701
Disipador de calor para serie de carcasas: UCS, tipo: Pared lateral, material: Aluminio, anodizado, familia de artículos: UCS, anchura: 96 mm, altura: 40,1 mm, Este disipador de calor puede montarse en lugar de una pared lateral.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Las soluciones de disipadores de calor permiten el uso de equipos en aplicaciones exigentes a nivel térmico
Ruta térmica óptima para la disipación fiable del calor
Adaptación personalizada a los distintos puntos calientes
Las soluciones de disipadores de calor se pueden emplear en distintos tamaños de la caja
Soluciones de sistema a medida con material de montaje