UCS HS-HH 145-125 AL
-
Disipador de calor
1481698
Disipador de calor para serie de carcasas: UCS, tipo: Semiarmazón de la caja, material: Aluminio, anodizado, familia de artículos: UCS, anchura: 94,8 mm, altura: 114,8 mm, Es necesario realizar un fresado en el semiarmazón de la caja.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | Es necesario realizar un fresado en el semiarmazón de la caja. |
Generalidades | Observe la hoja de datos de la serie en el área de descarga. |
Generalidades | Posibilidad de fresado individual. |
Generalidades | Se incluyen los tornillos de fijación en el volumen de suministro. |
Generalidades | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
Tipo de producto | Disipador de calor |
Familia de productos | UCS |
Ejecución | Semiarmazón de la caja |
Tipo de carcasa | Disipador de calor |
Orificio de ventilación disponible | no |
Serie de carcasas | UCS |
Anchura | 94,8 mm |
Altura | 114,8 mm |
Profundidad | 28 mm |
Color | color aluminio |
Material | Aluminio |
Características de la superficie | anodizado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP40 |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de montaje | Montaje atornillado |
Posición para el montaje | discrecional |
Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
Código de artículo | 1481698 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACFCAG |
GTIN | 4063151900731 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 297,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 270 g |
Número de tarifa arancelaria | 76169990 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27260501 |
ECLASS-12.0 | 27260501 |
ECLASS-13.0 | 27260501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001143 |
Productos compatibles
-
-
UCS HH 145-125 7035 - Semiarmazón de la caja 2203351
-
UCS SW 125-F 7035 - Pared lateral 2203364
-
UCS SW 125-H 7035 - Pared lateral 2203367
-
UCS SW 125-F 9005 - Pared lateral 2203365
-
UCS SW 125-H 9005 - Pared lateral 2203369
-
UCS SW 125-F AL - Pared lateral 2203366
-
UCS SW 125-H AL - Pared lateral 2203370
-
UCS SW 145-F 7035 - Pared lateral 2203372
-
UCS SW 145-H 7035 - Pared lateral 2203375
-
UCS SW 145-F 9005 - Pared lateral 2203373
-
UCS SW 145-H 9005 - Pared lateral 2203376
-
UCS SW 145-F AL - Pared lateral 2203374
-
UCS SW 145-H AL - Pared lateral 2203377
-
UCS CC 7035 - Inserciones angulares 2203395
-
UCS CC 9005 - Inserciones angulares 2203396
-
UCS CC 5018 - Inserciones angulares 2203398
-
UCS CC 3001 - Inserciones angulares 1222470
-
UCS CC 2003 - Inserciones angulares 1222468
-
UCS CC 5010 - Inserciones angulares 1222467
-
UCS CC 1018 - Inserciones angulares 1222463
-
UCS HSP 22-25 AL - Elemento de expansión térmica 1481702
-
UCS HSP 50-25 AL - Elemento de expansión térmica 1481703
-
UCS HH-HS 145-125 9005 - Semiarmazón de la caja 1494981
-
UCS HH-HS 145-125 7035 - Semiarmazón de la caja 1494978
-
UCS SF 3,5X20 - Juego de tornillos 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Juego de tornillos 2203403
-
UCS GD 9005 - Juego de sujeción 2203401
-
UCS HAC 7035 - Adaptadores de altura 2203399
-
UCS HAC 9005 - Adaptadores de altura 2203400
-
UCS PED 5018 - Pie 2203394
-
UCS PED 9005 - Pie 2203393
-
UCS PED 7035 - Pie 2203392
-
UCS WM-MP 145-125 7035 - Placa adaptadora 1225406
-
UCS WM-B 7035 - Soporte de pared 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Soporte de pared 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Soporte de pared 2203391
-
UCS CP 7035 - Esquinas para la protección contra impactos 2203346
-
UCS CP 9005 - Esquinas para la protección contra impactos 2203347
-
UCS CP 5018 - Esquinas para la protección contra impactos 2203348
-
UCS CS 7035 - Adaptador para apilado 2203720
-
UCS CS 9005 - Adaptador para apilado 2203721
-
UCS CS 5018 - Adaptador para apilado 1029039
-
UCS DIN 145-F 7035 - Adaptador para carril 2203839
-
UCS DIN 145-H 7035 - Adaptador para carril 2203840
-
UCS DIN 145-F 9005 - Adaptador para carril 1174341
-
UCS DIN 145-H 9005 - Adaptador para carril 1174406
Sus ventajas
Las soluciones de disipadores de calor permiten el uso de equipos en aplicaciones exigentes a nivel térmico
Ruta térmica óptima para la disipación fiable del calor
Adaptación personalizada a los distintos puntos calientes
Las soluciones de disipadores de calor se pueden emplear en distintos tamaños de la caja
Soluciones de sistema a medida con material de montaje
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago