UCS HS-HH 125-87 AL - Disipador de calor
1481697

Disipador de calor para serie de carcasas: UCS, tipo: Semiarmazón de la caja, material: Aluminio, anodizado, familia de artículos: UCS, anchura: 56,8 mm, altura: 94,8 mm, Es necesario realizar un fresado en el semiarmazón de la caja.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto







Productos compatibles




Sus ventajas

Las soluciones de disipadores de calor permiten el uso de equipos en aplicaciones exigentes a nivel térmico
Ruta térmica óptima para la disipación fiable del calor
Adaptación personalizada a los distintos puntos calientes
Las soluciones de disipadores de calor se pueden emplear en distintos tamaños de la caja
Soluciones de sistema a medida con material de montaje