Monitorización de corriente - MCR-SL-S- 16-SP- 24
2864464

Controlador de corriente MCR, para corrientes alternas senoidales 0 ... 16 A AC/ 1 contacto conmutado


Detalles de producto




Restricción de uso
Indicación CEM CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas

Tipo de producto Convertidores de corriente
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Tensión de aislamiento de dimensionamiento 300 V AC (Respecto a tierra)
Fallo general ≤ 1,4 % (Rango de temperatura)
Categoría de medición III
Tensión de prueba Entrada/salida 3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Tensión de prueba Entrada/alimentación 3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Circuito de protección Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V
Respuesta gradual (10-90%) 40 ms
Coeficiente de temperatura máximo < 0,02 %/K
Alimentación
Tensión de alimentación 20 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente máxima < 30 mA

Medición:
Margen de medición de frecuencia 45 Hz ... 60 Hz
Medición
Margen de corriente de entrada 0 A AC ... 16 A AC (Sobrecarga permanente admisible: 120 %)
Capacidad de sobrecorriente 2 x IN (constante)
Frecuencia nominal fN 50 Hz
60 Hz
Margen de medición de frecuencia 45 Hz ... 65 Hz
Forma de la curva Senoidal

Conmutar:
Tipo de contacto 1 conmutador
Material del contacto AgSnO, dorado duro
Tensión de conmutación máxima 30 V AC
36 V DC
250 V AC (con la capa de oro destruida)
Corriente constante límite 50 mA (con capa de oro, 30 V AC/ 36 V DC)
2 A (Con la capa de oro destruida, 250 V AC)
Margen de ajuste del retardo de reacción típ. 0,1 s ... 10 s (Ajustable a través de potenciómetro)

Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 8 mm
Rosca de tornillo M3
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 14

Esquema de dimensiones
Anchura 22,5 mm
Altura 99 mm
Profundidad 114,5 mm

Material carcasa Poliamida PA sin reforzar

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C (sin condensación)
Altitud ≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio) 10 % ... 95 % (sin condensación)

CE
Certificado Conformidad CE

Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva CEM
Emisión de interferencias EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2
Observación Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.

Normas/especificaciones IEC 61010-2-030

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Posición para el montaje discrecional

Código de artículo 2864464
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 09
Clave de producto CK4A21
Página del catálogo Página 237 (C-5-2019)
GTIN 4017918904456
Peso por unidad (incluido el embalaje) 159,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 139,2 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 238705

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 238705

EAC

ID de homologación: RU*DE.*08.B.01852-19

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Histéresis de conmutación ajustable
Salida por relé de contacto conmutado
Separación de 3 vías
Comportamiento ajustable de corriente de trabajo y de reposo
Punto de conmutación de elección libre en margen de medición de 0...16 A AC