MACX MCR-EX-TS-I-OLP-C
-
Convertidor de temperatura
1012248
Ex i-Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL, Configuración de pedido, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Familia de productos | MACX Analog |
Número de canales | 2 |
Ejecución | Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL |
Configuración | Software |
HART | |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Funcionalidad | |
Configuración | Software |
HART |
Respuesta gradual (0-99 %) | 0,8 s (TC) |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
12 V DC ... 42 V DC (Estándar) | |
12 V DC ... 32 V DC (SIL activo) | |
12 V DC ... 30 V DC (Ex) |
Señal | |
Señal de entrada | Temperatura |
Medición | |
Número de entradas | 2 |
Rango de tensión de entrada | -20 mV ... 100 mV (Alcance de medición mínimo: 5 mV) |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
Tipos de sensor utilizables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Rango de medición, temperatura | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 2000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10 Ω) |
Señal: Corriente | |
Configurable/Programable | no |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
Carga | (UL - 11 V) / 0,023 A |
Codificación HART | FSK ± 0,5 mA |
Versión HART | 7 |
Velocidad de transmisión | 1200 Baud |
Filtro de secuencia de red | 50/60 Hz |
Resistencia de comunicación | ≥ 250 Ω |
Retardo para conexión | 10 s (HART) |
28 s (Valor medido) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Conector hembra de pruebas | |
Diámetro máx. | 2 mm |
Instalación Ex (EPL) | Gb |
Div. 1 |
Comunicación de datos (bypass) | |
Protocolos soportados | HART |
Indicación de estado | LED (rojo) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL activo) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (a través de NN) |
Clase de clima | B2 |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Certificado | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Certificado | IECEx EPS 17.0076X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Recognized |
FM | |
Marcado | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
CSA | |
Marcado | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA00002GX |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Systematic Capability | |
Marcado | 3 |
Datos para construcción naval | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | B |
Enclosure | A |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 1012248 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK1243 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago