MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD-SP
-
Convertidor de temperatura
1291955
Ex i-El transformador aislador de resistencia se utiliza para el servicio intrínsecamente seguro de termorresistencias Pt 100 en la tecnología de 2, 3 o 4 conductores y transmisores de resistencia. Los valores medidos en la entrada Ex i se transmiten 1:1 a la salida no Ex i.. número de canales: 1, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Conexión push-in
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Precisión, datos típicos en % del intervalo de medición básico con UN, 23 °C |
| Observación referente al funcionamiento | Las condiciones de montaje influyen en la temperatura ambiente. Tenga en cuenta las "Instrucciones de instalación del armario de control". |
| Observación referente al funcionamiento | Ajuste del sensor a través del conmutador DIP |
| Observación referente al funcionamiento | Ajuste de 2 conductores mediante el conmutador DIP ADJ |
| Tipo de producto | Temperature transmitter |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 1 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Entrada/salida de señalización de errores IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Entrada/interfaz de configuración IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Salida 1 / salida 2 | |
| Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Salida/alimentación | |
| Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Salida/interfaz de configuración | |
| Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Salida/alimentación/salida de señalización de errores | |
| Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V ... 31,2 V |
| Potencia disipada | ≤ 600 mW |
| Consumo de potencia | ≤ 650 mW |
| Medición | |
| Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Margen de resistencia lineal | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | ≤ 50 Ω (por hilo, circuito de 2 conductores) |
| ≤ 100 Ω (por hilo, circuito de 3, 4 conductores) | |
| Analógico: Termorresistencia | |
| Señal de salida Tensión | 2 V DC (Tensión nominal) |
| Señal de salida Corriente | 5 mA (Corriente nominal) |
| Señal de salida Resistencia | 400 Ω |
| Señal de salida Intervalo de resistencia | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Tiempo de respuesta (settling time) | < 10 ms (10 % ... 90 %, modo multiplexor) |
| Margen de ajuste | < 1 s (Entrada/salida) |
| Corriente para alimentación de sensores | 200 µA ... 5 mA |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Notificar: Salida de señalización de errores | |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V |
| Corriente de conmutación máxima | 100 mA |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máx. de salida Uo | 6,5 V |
| Corriente máx. de salida Io | 16,5 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 27 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 120 mH / 25 µF |
| I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| LED rojo (error de línea) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 107,8 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Bornes) |
| IP30 (Carcasa) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Equipo individual: posición de montaje discrecional) |
| -20 °C ... 60 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical sin circulación del aire) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical con circulación del aire) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal sin circulación del aire) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal con circulación del aire) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posición de montaje | vertical, horizontal |
| Código de artículo | 1291955 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK121W |
| GTIN | 4063151524289 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 178,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | a361b992-65aa-4a08-8e43-f0cb9b6da872 |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago