ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Controlador de arranque híbrido
1151587

Arrancador de motor híbrido; funciones: arranque del motor, inversión del motor, protección del motor, paro de emergencia, capacidad de interconexión, protección contra cortocircuito; entrada: 24 V DC; salida: 3~, 500 V AC, 9 A; tipo de conexión: conexión push-in y por tornillo; conexión al sistema Interface

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles