El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MCR-SL-PT100-SP - Control de temperatura
2814948

Controlador de temperatura MCR, para Pt 100 en técnica de 2 conductores, entrada: -100 °C ... +700 °C

Detalles de producto







Sus ventajas

Histéresis de conmutación ajustable
Separación galvánica
Salida por relé de contacto conmutado
Punto conmutación de elección libre dentro de la gama de temperatura 100 °C ... +700 °C