Las carcasas aéreas de plástico o fundición de aluminio a presión se montan con los dos tornillos de bloqueo directamente en la pared de la carcasa de forma estanca de modo que ocupan poco espacio y permiten un acceso fácil.
• Soluciones para IP65/67/68/69K
• Con bloqueo de cilindro o cabeza moleteada
• Diseños especiales con cabeza de hexágono interior y para la conexión de cables planos
• Caja de fundición de aluminio a presión con dos entradas de cable opcionales