La conexión Push-Lock de los conectores para instalaciones IPD enchufables permite la instalación sencilla y rápida de conductores flexibles y rígidos. Puede abrir y cerrar cómodamente el punto de embornaje utilizando las palancas.
Empalmadores de cables, Conexión QUICKON, número de polos: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, negro, con dos tuercas QUICKON, diámetro exterior del cable: 5 mm ... 9,5 mm, Conexión rápida QUICKON