Conectores rectangulares modulares

Conectores rectangulares modulares

El sistema de conectores VARIOCON de Phoenix Contact permite realizar conexiones individuales para transferir desde corrientes de hasta 70 A y tensiones de hasta 1000 V para equipos, cajas de conexión y armarios de control. Las diferentes variantes de carcasa, los insertos de contactos modulares, así como los soportes de contactos para contactos crimpados permiten conexiones flexibles para señales, datos y potencia.

Más información

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a insertos de contactos combinables
  • Adecuados para condiciones ambientales adversas gracias a un mayor índice de protección hasta IP69K
  • Elevada seguridad frente a interferencias gracias a sistemas de cajas especialmente adaptados para todas las caras enchufables
  • Amplia gama de aplicaciones gracias a la robusta caja metálica o a la caja de plástico de peso optimizado
  • Los conectores macho con conexión directa para placas de circuito impreso reducen el esfuerzo de cableado
Conectores y cajas para electrónica

Novedades en la tecnología de conexión de equipos Conexión segura en el equipo

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de desarrollar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

El sistema de conectores modular en diseño compacto Con VARIOCON se combina la transmisión de potencia, señales y datos en un conector. El lado del equipo se selecciona con conexión por tornillo, crimpada o para PCB directa. En caso de densidad de contactos elevada hay insertos de contactos crimpados.

Mapa de imágenes interactivo: Estructura del sistema de conectores modulares
Soportes de contactos hembra
Soportes de contactos para la conexión de equipos – lado del equipo.
Ir a la lista de productos
Soportes de contactos hembra
Soportes de contactos macho
Soportes de contactos para conectores – lado del conector.
Ir a la lista de productos
Soportes de contactos macho
Insertos de contactos hembra modulares
Insertos de contactos modulares para la conexión de equipos.
Ir a la lista de productos
Insertos de contactos hembra modulares
Marco empotrado con bridas de sujeción
Marcos empotrados para conexión de equipos.
Ir a la lista de productos
Marco empotrado con bridas de sujeción
Insertos de contactos macho modulares
Insertos de contactos modulares para conectores.
Ir a la lista de productos
Insertos de contactos macho modulares
Monturas aéreas para conectores
Monturas aéreas – lado del conector.
Ir a la lista de productos
Monturas aéreas para conectores
Carcasas aéreas
Carcasas aéreas de plástico o fundición de aluminio inyectada a presión para montar directamente en la pared ocupando poco espacio.
Ir a la lista de productos
Carcasas aéreas
Carcasas aéreas y prensaestopas
Prensaestopas de plástico, metal y CEM.
Ir a la lista de productos
Carcasas aéreas y prensaestopas

La gama de productos VARIOCON

Conectores rectangulares con carcasa aérea
Insertos de contactos y contactos para conectores rectangulares
Carcasas empotradas y de acoplamiento para conectores rectangulares
Accesorios para conectores rectangulares
Conectores rectangulares con carcasa aérea

Las carcasas aéreas de plástico o fundición de aluminio a presión se montan con los dos tornillos de bloqueo directamente en la pared de la carcasa de forma estanca de modo que ocupan poco espacio y permiten un acceso fácil.

• Soluciones para IP65/67/68/69K
• Con bloqueo de cilindro o cabeza moleteada
• Diseños especiales con cabeza de hexágono interior y para la conexión de cables planos
• Caja de fundición de aluminio a presión con dos entradas de cable opcionales

Insertos de contactos y contactos para conectores rectangulares

Los insertos de contactos modulares pueden transmitir señales, datos y potencia en un conector rectangular en combinaciones personalizadas.

• Tecnología de conexión probada
• Juegos de insertos de 4 a 40 polos
• Para secciones de cable de 1,5 mm², 4 mm² y 16 mm²
• Soporte de contactos para contactos crimpados

Carcasas empotradas y de acoplamiento para conectores rectangulares

Con nuestras carcasas empotradas y de acoplamiento de inyección de cinc podrá realizar conexiones enchufables directamente en la pared del equipo o conexiones aéreas para la maniobra in situ.

• Carcasa empotrada con suelo abierto
• Carcasa de superficie con orificios de fijación
• Carcasa de acoplamiento con suelo cerrado
• Marcos empotrados y módulos de insertos de contactos

Accesorios para conectores rectangulares

Los prensaestopas, las placas adaptadoras, las tapas de protección y las herramientas completan el programa modular de conectores. Los prensaestopas enteros y semienteros cubren una amplia gama de aplicaciones en la fabricación de maquinaria, la electrotecnia o la tecnología de medición, control y regulación.

• Prensaestopas de plástico, metal y CEM
• Placas adaptadoras para insertos de contactos modulares
• Tapas de protección para carcasas empotradas y aéreas
• Tubos y prensaestopas ondulados en Pg16/21/29 o M40

Conectores híbridos

Conectores híbridos

Conectores híbridos

Los conectores híbridos para la conexión del motor combinan contactos para la transmisión de señales y potencia en una caja. De este modo, podrá realizar conexiones seguras y que ahorran espacio desde el motor hasta el convertidor de frecuencia.

    • Corrientes (potencia/señal) hasta 16,5 A/2,5 A
  • Tensiones (potencia/señal) hasta 800 V/250 V
  • Para secciones de conexión (potencia/señal) hasta 2,5 mm²/1,5 mm²
  • Con puente estrella-triángulo integrado
  • Bloqueo por brida para una conexión segura
Vídeo: Conectores rectangulares modulares para lograr una alta flexibilidad en condiciones adversas
Conectores rectangulares modulares de Phoenix Contact YouTube

Gran flexibilidad en condiciones difíciles

Los conectores rectangulares modulares ofrecen a los fabricantes de equipos la máxima flexibilidad para una instalación en el equipo con ahorro de espacio. Gracias al alto índice de protección, son aptos para condiciones ambientales adversas hasta IP69K.

E-Paper Conectores rectangulares modulares
Toda la gama de un vistazo
Nuestra gama de insertos de contactos modulares con conexión por tornillo y para placas de circuito impreso, así como insertos de contactos fijos con conexión crimpada.
Abrir el E-Paper
Conectores rectangulares modulares

Para cada aplicación la solución adecuada Ya sea para inversores, complejos sistemas de transporte o aplicaciones de acumuladores de energía: los conectores híbridos VARIOCON se utilizan en todos los casos en los que hay que transmitir energía, datos y señales en un conector con protección IP.

Reguladores de accionamiento
Reguladores de accionamiento
Inversores
Inversores
Armario de control con conector macho Variocon
Armario de control
Contenedor de baterías
Unidades de batería
Grúa frente a obra gruesa
Grúas
Paquete en la cinta transportadora
Instalaciones de transporte