Conectores circulares

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares métricos en numerosos diseños: de pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables en campo. La amplia gama permite soluciones versátiles para la transmisión de señales, datos y potencia.

Más información

Sus ventajas

  • Siempre la solución óptima mediante una gama de conectores circulares muy diversificada de M5 a M58
  • Transmisión segura de señales, datos y potencia mediante el uso de cajas metálicas apantalladas
  • Ahorro de tiempo al conectar con soluciones de conexión innovadoras para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones individuales a sus necesidades
Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras
¿Desea probar los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO? - Le asistimos en la selección y el diseño de los conectores. Recibirá un asesoramiento completo sobre su empleo para el diseño de su máquina e instalación.
Solicitar muestra
Mosquetón con cuerdas de diferentes colores enganchadas

Nuevos productos

Conectores para equipos M12 con bloqueo interior Push-Pull
Conectores M12 Push-Pull
Conectores para equipos y de acoplamiento de tamaño M23
Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO en tamaño M17
Conectores para equipos M12 Push-Pull
Conexión de equipos sencilla y compacta

Los conectores para equipos M12 con bloqueo interior Push-Pull permiten una conexión de equipos segura y sin herramientas. La hembra de montaje incorporado M12 Push-Pull hundida cierra al ras con la caja y puede alinearse con precisión. Esto ahorra espacio de construcción y permite diseños de caja compactos.

Las ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
  • Fácil diseño: puertos M12 empotrados para conceptos de equipo compactos
  • Elevada seguridad para el futuro: gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Características principales

  • Bloqueo interior Push-Pull
  • Normalizados según IEC 61076-2-010
  • Cajas roscadas para montaje THR
  • Variantes elevadas y empotradas
  • Con codificación A
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • Contorno dúo: compatible con la rosca completa M12

Conectores M12 Push-Pull
El nuevo estándar para la automatización industrial

Los conectores M12 Push-Pull encajan mediante una conexión directa y sencilla. El bloqueo interior Push-Pull permite una conexión rápida y segura sobre todo en espacios estrechos y con una elevada densidad de cableado, p. ej. en la automatización industrial.

Las ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Instalación rápida: 80 % de ahorro de espacio durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo
  • Conexiones aéreas: conectores con bloqueo interior y exterior
  • Elevada seguridad para el futuro: gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Características principales

  • Bloqueo interior y exterior Push-Pull
  • Normalizados según IEC 61076-2-010
  • Con codificación A
  • Sección de cable: 0,34 mm²
  • Índice de protección: IP65, IP67, IP68
  • PUR libre de halógenos negro

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO
Dos nuevos diseños de M23

Los conectores para equipos y de acoplamiento en el tamaño M23 completan la gama de conectores circulares de la serie M17-M40 PRO. Los nuevos diseños ofrecen
más flexibilidad en la conexión de equipos y en el cableado de la instalación. Son compatibles con el bloqueo estándar y con el bloqueo rápido ONECLICK.

Las ventajas

  • Alta disponibilidad en todo el mundo: enchufables con el sistema de bloqueo Speedtec
  • Conexión segura: compatibles con el bloqueo rápido ONECLICK y con el bloqueo estándar
  • Conexión de pantalla sencilla y fiable para una confección rentable de los cables
  • Fiables en condiciones duras: resistentes a las vibraciones hasta como mínimo 20g

Características principales

  • Tensiones hasta 630 V
  • Corrientes hasta 30 A
  • Señal: variantes de 6 a 19 polos
  • Potencia: variantes de 6 y 8 polos adecuadas para bloqueo rápido estándar y ONECLICK
  • Todas las cajas disponibles como variante macho y hembra
  • Índice de protección: IP66, IP68, IP69K

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO
Nuevo diseño M17 para la conexión de equipos

Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO ahora también están disponibles en el tamaño M17. La serie ofrece soluciones universales para la transmisión de potencia y señales. Gracias al exclusivo bloqueo rápido ONECLICK, podrá realizar la conexión de equipos de forma rápida y segura.

Las ventajas

  • Alta disponibilidad en todo el mundo: enchufables con el sistema de bloqueo Speedtec
  • Conexión segura: bloqueo rápido ONECLICK con respuesta óptica, táctil y acústica de la posición de cierre
  • Conexión de pantalla sencilla y fiable para una confección rentable de los cables
  • Fiables en condiciones duras: resistentes a las vibraciones hasta como mínimo 20g

Características principales

  • Tensiones hasta 630 V
  • Corrientes hasta 25 A
  • Señal: variantes de 8 y 17 polos
  • Potencia: variantes de 4 a 9 polos
  • Bloqueo rápido ONECLICK
  • Conectores para equipos y de acoplamiento adecuados para bloqueo estándar y rápido
  • Todas las cajas disponibles como variante macho y hembra
  • Índice de protección: IP66, IP68, IP69K

Variedad única para señales, datos y potencia

Conectores híbridos
Conectores para señales
Conectores para datos
Conectores de potencia
Conectores híbridos

Ahorre tiempo y espacio al cablear su equipo. Utilice nuestros conectores híbridos para una transmisión segura y compacta de señales, datos y potencia en un solo conector circular.

• Corrientes hasta 70 A
• Tensiones hasta 850 V DC y 630 V AC
• Interfaz CAT5 para la transmisión de datos

Conectores para señales

Los conectores para señales en los tamaños M5 a M23 son adecuados para múltiples aplicaciones. Dependiendo de sus necesidades, encontrará versiones de 3 a 19 polos, opcionalmente con conexión por corte de aislante IDC, conexión por tornillo, resorte, Piercecon, por soldadura, crimpada o para placas de circuito impreso.

• Corrientes hasta 20 A
• Tensiones hasta 300 V
• Opcionalmente con conexión de pantalla

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en aplicaciones industriales y de infraestructuras le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

• Datos hasta 10 GBit/s
• Codificaciones para todas las redes y sistemas de bus de campo usuales
• Componentes según CAT6A
• Conectores circulares apantallados en 360º y cables confeccionados de plástico

Conectores de potencia

Los conectores de potencia abarcan desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 para potencias elevadas. Benefíciese de una gama completa desde conectores para cables pasando por conectores para equipos hasta la conexión para placas de circuito impreso.

• Potencias hasta 150 A/630 V
• Sección de conexión hasta 50 mm²
• Seguridad de enchufe para aplicaciones AC y DC

Técnico de atención al cliente con auriculares

Variantes personalizadas para sus necesidades personales

Variantes específicas para el cliente

¿Necesita una solución personalizada para requisitos especiales? Si lo desea, realizamos adaptaciones personalizadas rápidamente y con flexibilidad de nuestros productos estándar. Nuestro centro de asistencia técnica implementa sus deseos en una solución a medida.

  • Rotulación y marcado personalizados de artículos
  • Conectores confeccionados y versiones de cables trenzados en distintos tipos, longitudes y confecciones
  • Embalajes personalizados en cajas de cartón, blísters, rollos o bandejas
Vídeo: Conectores M12 Push-Pull - el nuevo estándar para la tecnología de automatización
El nuevo estándar para la tecnología de automatización YouTube

El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Los conectores M12 Push-Pull garantizan la conexión de equipos rápida y sin herramientas, incluso en espacios estrechos con una alta densidad de cableado. Logre un diseño de la caja compacto mediante los puertos M12 empotrados e implemente in situ extensiones con las variantes macho y hembra.

Vídeo: Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO
Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO YouTube

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO Transmisión fiable de señales y potencia

Obtenga más información sobre el bloqueo rápido ONECLICK, con el que puede realizar la conexión de su equipo e instalación de forma rápida y segura.

Conectores M17 MPO para la transmisión de datos por cable de fibra óptica
Conectores M17 MPO para la transmisión de datos por cable de fibra óptica YouTube

Conectores M17 MPO para la transmisión de datos por cable de fibra óptica

Conectores M17 MPO aptos para la industria para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes. Los robustos conectores M17 MPO destacan por una fibra óptica de alta calidad, que garantiza anchos de banda estables en tramos de transmisión largos.