FR 1,27/ 40-FWL - Conectores hembra IDC
1378550

paso 1,27 mm
tipo de conexión Conexión por desplazamiento
tipo de embalaje Tray

Clavija de enchufe IDC, corriente nominal: 1,4 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 40, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.

Preguntas frecuentes


¿Tengo que confeccionar yo mismo el conector macho IDC?

No, si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionar el conector hembra IDC para usted. Utilice nuestro configurador para personalizar su módulo de cables planos a partir de solo 50 unidades. Defina las características del producto deseadas ... Ver más

No, si lo desea, nosotros podemos encargarnos de confeccionar el conector hembra IDC para usted. Utilice nuestro configurador para personalizar su módulo de cables planos a partir de solo 50 unidades. Defina las características del producto deseadas como, por ejemplo, el número de polos y la longitud del cable. Además, puede equipar los conectores hembra IDC con una descarga de tracción para alargar la vida útil del conector. Los artículos confeccionados con una longitud de cable de 10 cm están disponibles en almacén como muestras. Se pueden encontrar bajo la denominación SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos).

Ver menos

¿Qué características puedo configurar con el configurador para la confección de cables?

En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores ... Ver más

En el proceso de configuración, podrá definir las siguientes características del producto:
1. El número de polos deseado
2. La longitud de cable deseada
3. El número de conectores hembra IDC utilizados
4. La orientación de los conectores hembra IDC en el cable plano
5. La instalación de una descarga de tracción opcional

Ver menos

¿Cómo puedo obtener muestras de mis conectores hembra IDC personalizados?

Los artículos están disponibles con cualquier número de polos y con una longitud de cable estándar de 10 cm. Se pueden encontrar bajo la denominación SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos). Las confecciones de cables personalizadas ta... Ver más

Los artículos están disponibles con cualquier número de polos y con una longitud de cable estándar de 10 cm. Se pueden encontrar bajo la denominación SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = número de polos). Las confecciones de cables personalizadas también pueden pedirse a través del configurador online a partir de una cantidad pequeña de 50 unidades. Estaremos encantados de ayudarle con cualquier duda.

Ver menos

¿Qué cable plano se utiliza para el conector hembra IDC?

Para garantizar una conexión fiable entre el conector hembra IDC y el cable, el cable plano debe tener ciertas propiedades técnicas, como un paso de 0,635 mm. Los detalles necesarios para la autoconfección con descarga de tracción opcional se describ... Ver más

Para garantizar una conexión fiable entre el conector hembra IDC y el cable, el cable plano debe tener ciertas propiedades técnicas, como un paso de 0,635 mm. Los detalles necesarios para la autoconfección con descarga de tracción opcional se describen en una indicación de uso. Encontrará la indicación de uso en el área de descargas del artículo.
El conjunto de cables ya confeccionado está disponible en el artículo configurable 1498845 FR 1,27 CA.

Ver menos