CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-P - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro
1663969

Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, Pestaña arriba, número de polos: 8, 10/100 MBit/s, THT, Ola, tipo de embalaje: Tray

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
Embalaje Tray
Space-saving due to the compact design
Outstanding EMI performance
Enables space-saving PCB design while simultaneously reducing the BOM thanks to integrated filters and transformers
Ideal for demanding industrial applications due to the high shock and vibration resistance as well as the extended temperature range