Enchufe de protección contra sobretensiones - TTC-6P-3-HF-24DC-I-P
2907847

Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado en el módulo para tres conductores de señales. Para aplicaciones de alta frecuencia. Tensión nominal: 24 V DC


Detalles de producto




Construcción Macho
Tipo de producto Conector de repuesto
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Tipo de conexión enchufable

Esquema de dimensiones
Anchura 6,2 mm +0,1 mm
Altura 39 mm
Profundidad 60,3 mm

Color gris claro RAL 7035
Clase de combustibilidad según UL 94 V-0
Aislamiento PBT
Material carcasa PBT

Tensión constante máxima UC 30 V DC
Corriente asignada 600 mA (56 °C)

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Altitud ≤ 4000 m (amsl (del inglés, above mean sea level, es decir, sobre el nivel del mar))
Humedad de aire admisible (servicio) 5 % ... 95 %

EN 61643-21
Normas/disposiciones EN 61643-21
EN 61643-21
Normas/disposiciones IEC 61643-21

Tipo de montaje en elemento de base

Código de artículo 2907847
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta *****
Clave de producto CL216Z
Página del catálogo Página 171 (C-4-2019)
GTIN 4055626634753
Peso por unidad (incluido el embalaje) 25,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,3 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130890
ECLASS-10.0.1 27130890
ECLASS-11.0 27130890

ETIM

ETIM 8.0 EC002496

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

CSA

ID de homologación: 70136717

DNV GL

ID de homologación: TAE000027G
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2

UL Listed

ID de homologación: FILE E 138168

CSAus

ID de homologación: 70136717

IECEx

ID de homologación: IECEx BVS 21.0057X

ATEX

ID de homologación: BVS 21 ATEX E 052 X

cCSAus


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia