SM-5ES1N8A8S22X
-
Conector para cables
1242760
Conector para cables, recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados