ES-FT-C4M-CO1 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1231071

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: BPP, material carcasa: PPE, color: rojo/negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 26 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho


Detalles de producto








Productos compatibles