Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Con los repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485 puede ampliar su red espacialmente con independencia de la velocidad de transmisión de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar y distribuir canales. El concepto modular permite cualquier combinación de canales de cobre y de cable de fibra óptica. Con los convertidores de interfaces serie, las interfaces serie como RS-232, RS-485, RS-422 y TTY pueden convertirse entre sí para poder conectar diferentes equipos.
Más informaciónRepetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Resistencia de cierre activa para sistemas bus PROFIBUS y RS-485, fuente de alimentación redundante, enrutamiento de la tensión de alimentación en un conector de bus para carril simétrico, separación galvánica, terminación separable e interfaz de programación integrada
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a TTY, con separación galvánica, 2 canales, para montaje sobre carril
Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) y RS-485, con separación galvánica, 2 canales, para montaje sobre carril
Convertidor de interfaces, para separación galvánica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canales, para montaje sobre carril
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus LON de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para DeviceNet/SDS/CANopen, velocidad de transmisión de hasta 1 Mbits/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V CC
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus RS-485 de 2 hilos de hasta 500 kbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Diseño modular
Los repetidores de cobre para un mayor rendimiento en el sistema:
El concepto modular de los equipos PSI-MOS ofrece además la mezcla deseada de canales de cobre y de cable de fibra óptica: los equipos se pueden conectar con rapidez y facilidad entre sí a través de los conectores de bus para carril. De esta forma, se realiza el cableado transversal para señales de datos y la tensión de alimentación.
Repetidores de bus de campo
Con los repetidores de Phoenix Contact podrá ampliar espacialmente su red independientemente de la velocidad de transmisión de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores de bus de campo. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar y distribuir canales. El concepto modular permite combinaciones a voluntad de canales de cobre y de fibra óptica.
Terminación activa con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Esto le aporta claras ventajas:
Los equipos activos de programación y diagnóstico le proporcionan tensión a través de la conexión D-SUB. También puede utilizar el equipo como interfaz de servicio definida dentro de un sistema bus.