El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IBS RL 24 BK RB-T-T - Acoplador de bus
2731063

Acoplador de bus con derivación de bus remoto para INTERBUS; par trenzado con 500 kbaudios, robusta carcasa metálica en grado de protección IP67, montaje sin herramientas en placa de montaje separada, posibilidad de empleo directamente en el robot de soldadura

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable M12 para periféricos
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación