VAL-MS-T1/T2 48/12.5/2+0/1U/FM
-
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
2907042
Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones enchufable universal con varistores para aplicaciones de -48VDC en los que el conductor de retorno (polo positivo) se ha puesto a tierra, sin evaluación de riesgo para clases de protección contra rayos III y IV con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70,6 mm |
| Altura | 40,6 mm |
| Unidad de altura | 1 HE |
| Profundidad | 98,1 mm |
| Unidad de división | 4 UD |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-PE |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | N-PE |
| L-PE | |
| Tensión nominal UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,6 mA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 45 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 12,5 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 6,25 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 39 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 12,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 0,4 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 0,4 kV (en In) |
| ≤ 0,35 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (con 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT | 100 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 130 V DC (5 s / modo estacionario) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A AC (gG) |
| Datos técnicos adicionales | |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 65 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Pistas de protección | L-G |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensión nominal | 60 V DC |
| Tipo SPD | 1CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 10 ... 2 |
| Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
| Código de artículo | 2907042 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1151 |
| GTIN | 4055626248974 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 251,16 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 251,16 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 2801242
-
VAL-MS BE/2+0/1U/FM - Elemento de base 2907037
Sus ventajas
Dispositivo de protección contra sobretensiones bicanal para montaje en placa
Montaje en ángulo recto respecto al conector macho
Elemento base con contacto de indicación remota libre de potencial
Montaje en rack de aplicaciones para panel 1U
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago