UCS 87-87-F-GD 9005
-
Carcasas universales
1355985
Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Qué apoyo ofrece Phoenix Contact en el ámbito de la gestión térmica?
Phoenix Contact le apoya con valores de catálogo, simulaciones en línea y asesoramiento personal, lo que incluye servicios de simulación y disipadores de calor (personalizados).... Ver más
Phoenix Contact le apoya con valores de catálogo, simulaciones en línea y asesoramiento personal, lo que incluye servicios de simulación y disipadores de calor (personalizados).
Ver menos¿Para qué familias de carcasas hay disponibles disipadores de calor?
¿Cómo se realiza la transferencia de calor entre el hotspot y el disipador de calor?
El componente que más se calienta (el hotspot) está unido al disipador de calor mediante un material termoconductor (TIM). En el caso del sistema de carcasas UCS, los difusores térmicos instalados de forma opcional también pueden salvar grandes dista... Ver más
El componente que más se calienta (el hotspot) está unido al disipador de calor mediante un material termoconductor (TIM). En el caso del sistema de carcasas UCS, los difusores térmicos instalados de forma opcional también pueden salvar grandes distancias entre el componente que se desea refrigerar y el disipador de calor.
Ver menos¿Cómo se conectan óptimamente al disipador de calor componentes de diferentes alturas y tamaños?
La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.... Ver más
La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.
Ver menos¿Qué influencia tiene el calentamiento en la fiabilidad de un equipo?
La temperatura máxima es el factor que más influye en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.... Ver más
La temperatura máxima es el factor que más influye en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.
Ver menos¿Qué factores influyen en la temperatura de la carcasa?
Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la carcasa son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.... Ver más
Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la carcasa son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.
Ver menos¿Qué información proporcionan los diagramas de pérdida de potencia?
Los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la carcasa correspondiente para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno. La pendiente de las rectas describe la ... Ver más
Los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la carcasa correspondiente para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno. La pendiente de las rectas describe la conductancia térmica del sistema. Los casos representados difieren, por un lado, en el calentamiento de toda la superficie y el calentamiento de un hotspot de 20 x 20 mm y, por otro, en una placa de circuito impreso instalada en la carcasa y una sin carcasa.
Ver menos¿Cómo ayudan los disipadores de calor a disipar el calor?
Los disipadores de calor integrados de Phoenix Contact disipan el calor por conducción térmica desde el hotspot a través del material termoconductor (TIM). El disipador de calor emite este calor al ambiente en forma de energía radiante y por convecci... Ver más
Los disipadores de calor integrados de Phoenix Contact disipan el calor por conducción térmica desde el hotspot a través del material termoconductor (TIM). El disipador de calor emite este calor al ambiente en forma de energía radiante y por convección entre las aletas. Para ello se aprovecha el efecto chimenea, por el que el aire caliente asciende y es sustituido por aire frío.
Ver menos¿Qué otras opciones existen para la optimización térmica?
En muchos casos, basta con reordenar los hotspots o instalar ranuras de ventilación. Una simulación de las condiciones térmicas proporciona información sobre qué opción es la más adecuada.... Ver más
En muchos casos, basta con reordenar los hotspots o instalar ranuras de ventilación. Una simulación de las condiciones térmicas proporciona información sobre qué opción es la más adecuada.
Ver menos¿Pueden montarse también placas de circuito impreso individuales en las cajas UCS?
Las cajas de la serie UCS están diseñadas precisamente para ello. Si se utilizan los soportes adhesivos UCS GD 9005, que se pueden posicionar individualmente, en la caja pueden incluso montarse varias placas de circuito impreso.... Ver más
Las cajas de la serie UCS están diseñadas precisamente para ello. Si se utilizan los soportes adhesivos UCS GD 9005, que se pueden posicionar individualmente, en la caja pueden incluso montarse varias placas de circuito impreso.
Ver menos