HC-STA-B06-SHWS-2SSM40-ELC-AL - Carcasa
1082566

Carcasa de superficie B6, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 74,8 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas