UCS 195-145-F-GD 9005 - Carcasas universales
2203337

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
La fijación de la placa de circuito impreso flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí

Preguntas frecuentes


¿Qué apoyo ofrece Phoenix Contact en el ámbito de la gestión térmica?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact le apoya con valores de catálogo, simulaciones en línea y asesoramiento personal, lo que incluye servicios de simulación y disipadores de calor (personalizados).... Ver más

Phoenix Contact le apoya con valores de catálogo, simulaciones en línea y asesoramiento personal, lo que incluye servicios de simulación y disipadores de calor (personalizados).

Ver menos

¿Para qué familias de carcasas hay disponibles disipadores de calor?

Actualmente hay disponibles disipadores de calor para el ICS (Industrial Case System) y el UCS (Universal Case System).... Ver más

Actualmente hay disponibles disipadores de calor para el ICS (Industrial Case System) y el UCS (Universal Case System).

Ver menos

¿Cómo se realiza la transferencia de calor entre el hotspot y el disipador de calor?

El componente que más se calienta (el hotspot) está unido al disipador de calor mediante un material termoconductor (TIM). En el caso del sistema de carcasas UCS, los difusores térmicos instalados de forma opcional también pueden salvar grandes dista... Ver más

El componente que más se calienta (el hotspot) está unido al disipador de calor mediante un material termoconductor (TIM). En el caso del sistema de carcasas UCS, los difusores térmicos instalados de forma opcional también pueden salvar grandes distancias entre el componente que se desea refrigerar y el disipador de calor.

Ver menos

¿Cómo se conectan óptimamente al disipador de calor componentes de diferentes alturas y tamaños?

La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.... Ver más

La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.

Ver menos

¿Qué influencia tiene el calentamiento en la fiabilidad de un equipo?

La temperatura máxima es el factor que más influye en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.... Ver más

La temperatura máxima es el factor que más influye en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.

Ver menos

¿Qué factores influyen en la temperatura de la carcasa?

Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la carcasa son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.... Ver más

Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la carcasa son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.

Ver menos

¿Qué información proporcionan los diagramas de pérdida de potencia?

Los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la carcasa correspondiente para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno. La pendiente de las rectas describe la ... Ver más

Los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la carcasa correspondiente para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno. La pendiente de las rectas describe la conductancia térmica del sistema. Los casos representados difieren, por un lado, en el calentamiento de toda la superficie y el calentamiento de un hotspot de 20 x 20 mm y, por otro, en una placa de circuito impreso instalada en la carcasa y una sin carcasa.

Ver menos

¿Cómo ayudan los disipadores de calor a disipar el calor?

video thumbnail of faq answer

Los disipadores de calor integrados de Phoenix Contact disipan el calor por conducción térmica desde el hotspot a través del material termoconductor (TIM). El disipador de calor emite este calor al ambiente en forma de energía radiante y por convecci... Ver más

Los disipadores de calor integrados de Phoenix Contact disipan el calor por conducción térmica desde el hotspot a través del material termoconductor (TIM). El disipador de calor emite este calor al ambiente en forma de energía radiante y por convección entre las aletas. Para ello se aprovecha el efecto chimenea, por el que el aire caliente asciende y es sustituido por aire frío.

Ver menos

¿Qué otras opciones existen para la optimización térmica?

En muchos casos, basta con reordenar los hotspots o instalar ranuras de ventilación. Una simulación de las condiciones térmicas proporciona información sobre qué opción es la más adecuada.... Ver más

En muchos casos, basta con reordenar los hotspots o instalar ranuras de ventilación. Una simulación de las condiciones térmicas proporciona información sobre qué opción es la más adecuada.

Ver menos

¿Pueden montarse también placas de circuito impreso individuales en las cajas UCS?

Las cajas de la serie UCS están diseñadas precisamente para ello. Si se utilizan los soportes adhesivos UCS GD 9005, que se pueden posicionar individualmente, en la caja pueden incluso montarse varias placas de circuito impreso.... Ver más

Las cajas de la serie UCS están diseñadas precisamente para ello. Si se utilizan los soportes adhesivos UCS GD 9005, que se pueden posicionar individualmente, en la caja pueden incluso montarse varias placas de circuito impreso.

Ver menos

¿Puedo integrar también pantallas en la caja UCS?

Sí, el sistema también es muy flexible en este sentido. Ya hay disponibles soluciones listas para usar y conjuntos preparados para su instalación. Básicamente, es posible realizar instalaciones personalizadas.... Ver más

Sí, el sistema también es muy flexible en este sentido. Ya hay disponibles soluciones listas para usar y conjuntos preparados para su instalación. Básicamente, es posible realizar instalaciones personalizadas.

Ver menos

¿Qué opciones de disipación del calor ofrece la caja UCS?

Hay varias posibilidades: una opción para la disipación del calor es mecanizar los paneles laterales según las especificaciones de la aplicación. Por supuesto, esto también es válido para los paneles laterales de aluminio. Para requisitos de disipaci... Ver más

Hay varias posibilidades: una opción para la disipación del calor es mecanizar los paneles laterales según las especificaciones de la aplicación. Por supuesto, esto también es válido para los paneles laterales de aluminio. Para requisitos de disipación del calor más exigentes, también hay disponibles disipadores de calor para la semicubierta y los paneles laterales. Esto permite conectar perfectamente los hotspots mediante dispersores térmicos adaptables.

Ver menos

¿Es posible ver en la página web una simulación térmica para las cajas UCS?

En nuestra página web encontrará el configurador online, que ofrece la posibilidad de representar una simulación térmica. Para ello, introduzca el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web.... Ver más

En nuestra página web encontrará el configurador online, que ofrece la posibilidad de representar una simulación térmica. Para ello, introduzca el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web.

Ver menos

¿Puedo utilizar también teclados de membrana en la caja UCS?

La caja UCS puede equiparse con teclados de membrana personalizados. Nuestro centro de servicio le ofrecerá asistencia al respecto. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de con... Ver más

La caja UCS puede equiparse con teclados de membrana personalizados. Nuestro centro de servicio le ofrecerá asistencia al respecto. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Puedo personalizar mi variante UCS?

Sí, esto se puede hacer directamente desde el almacén. Aproveche la posibilidad de combinar de forma personalizada los diferentes componentes de la gama. Esto puede hacerse fácilmente con el configurador. Accederá a él introduciendo el código web #51... Ver más

Sí, esto se puede hacer directamente desde el almacén. Aproveche la posibilidad de combinar de forma personalizada los diferentes componentes de la gama. Esto puede hacerse fácilmente con el configurador. Accederá a él introduciendo el código web #512 en el campo de búsqueda de nuestra página web. Nuestro centro de servicio técnico está a su disposición para cualquier otra personalización. Para ello, introduzca el código web #0685 y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Es posible mecanizar la caja UCS?

Gracias a su diseño modular, los componentes individuales, como los paneles laterales, pueden mecanizarse fácilmente. Esto también es válido para las semicubiertas.... Ver más

Gracias a su diseño modular, los componentes individuales, como los paneles laterales, pueden mecanizarse fácilmente. Esto también es válido para las semicubiertas.

Ver menos