Caja para electrónica - ME MAX 12,5 3-3 KMGY
2914084

Caja para carril, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 12,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris luminoso (7035), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto




Indicación de montaje: Observe la hoja de datos de la serie en el área de descarga.
Recomendación: Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro)

Tipo de producto Carcasa completa
Número de polos 12
18
Número de polos máx. 18 (paso: 3,5 mm)
12 (paso: 5 mm)
Número de filas 3
Ejecución Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto
Tipo de carcasa Caja para carril
Orificio de ventilación disponible
Serie de carcasas ME-MAX
3 (A ambos lados)

Esquema de dimensiones
Anchura 12,6 mm
Altura 99 mm
Profundidad 113,65 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN 107 mm
Diseño de las placas de circuito impreso
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Color gris luminoso (7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
CTI según IEC 60112 600
Características de la superficie no tratado
Material carcasa Poliamida

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C
Temperatura ambiente 20 °C
Facto de reducción 1
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 4,4 W
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C
Temperatura ambiente 30 °C
Facto de reducción 0,91
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 4 W
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C
Temperatura ambiente 40 °C
Facto de reducción 0,81
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 3,6 W
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C
Temperatura ambiente 50 °C
Facto de reducción 0,7
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 3,1 W
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C
Temperatura ambiente 60 °C
Facto de reducción 0,57
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 2,5 W
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C
Temperatura ambiente 70 °C
Facto de reducción 0,49
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 2,2 W
Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia 10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración 2g (58,1 - 150 Hz)
Duración de ensayo por eje 2,5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resistencia mecánica/tambor descendente
Especificación del ensayo DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Altura de caída 50 cm
Frecuencia 10
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 15g
Duración del choque 11 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de protección (código IP)
Especificación del ensayo DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Condiciones ambientales
Código IP máximo alcanzable IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 80 %

Número de alojamientos de placa de circuito impreso 1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso Bloqueo
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Posición para el montaje vertical (carril horizontal)

Tipo de embalaje empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior Cartón

Código de artículo 2914084
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto ACHABA
GTIN 4017918950354
Peso por unidad (incluido el embalaje) 56,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,963 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 240868

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles




Sus ventajas

Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria