Carcasa base placa de circuito impreso - MC 1,5/ 2-GF-3,5 P26 THR
1789164

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MC 1,5/..-GF-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de fijación: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja


Detalles de producto




Construcción Componente adecuado para Through Hole Reflow
Línea de productos COMBICON Connectors S
Tipo de producto Carcasa base placa de circuito impreso
Número de polos 2
Paso 3,5 mm
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Brida de sujeción Sujeción aérea (rosca)
Número de potenciales 2
Diseño del pin Disposición de pines lineal

Corriente nominal IN 8 A
Tensión nominal UN 160 V
Grado de polución 3
Resistencia de contacto 1,3 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3) 160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 2,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2) 160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 2,5 kV

Tipo de montaje Soldar THR
Indicaciones de procesamiento
Proceso Soldadura por reflujo/ola
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
Ciclos soldad. por reflujo 3
Brida
Par de apriete 0,3 Nm

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado galvánicamente
Superficie de metal área de contacto (capa superior) Estaño (3 - 5 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) Níquel (1 - 3 µm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) Estaño (3 - 5 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) Níquel (1 - 3 µm Ni)
Datos del material - carcasa
Color carcasa negro (9005)
Aislamiento LCP
Grupo material aislante IIIa
CTI según IEC 60112 175
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Esquema de dimensiones
Paso 3,5 mm
Anchura [w] 17,3 mm
Altura [h] 9,5 mm
Longitud [l] 9,2 mm
Altura total 6,9 mm
Longitud del pasador de soldadura [P] 2,6 mm

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado Prueba aprobada
Prueba de tracción
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real 0,14 mm² / rígido / > 10 N
0,14 mm² / flexible / > 10 N
0,2 mm² / rígido / > 10 N
0,2 mm² / flexible / > 10 N
1,5 mm² / rígido / > 40 N
1,5 mm² / flexible / > 40 N
Fuerzas al enchufar y desenchufar
Resultado Prueba aprobada
Número de ciclos 25
Fuerza al enchufar por polo aprox. 8 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox. 5 N
Comprobación del par
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Portacontactos usado
Especificación del ensayo DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado
Exigencia >20 N
Prueba aprobada
Resistencia de las rotulaciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado Prueba aprobada
Polarización y codificación
Especificación del ensayo DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado Prueba aprobada
Examen visual
Especificación del ensayo DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado Prueba aprobada
Examen dimensional
Especificación del ensayo DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado Prueba aprobada

Prueba térmica | Grupo de prueba C
Especificación del ensayo DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado 20
Resistencia de aislamiento
Especificación del ensayo DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos > 5 MΩ
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |
Especificación del ensayo DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 160 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 2,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 160 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 1,6 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 250 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 2,5 mm

Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia 10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Velocidad de barrido 5g (60,1 - 150 Hz)
Duración de ensayo por eje 2,5 h
Prueba de durabilidad
Especificación del ensayo DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar 2,95 kV
Resistencia de contacto R1 1,3 mΩ
Resistencia de contacto R2 1,3 mΩ
Ciclos de enchufe 25
Resistencia de aislamiento Polos contiguos > 5 MΩ
Ensayo climático
Especificación del ensayo DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico 100 °C/168 h
Tensión alterna soportable 1,39 kV
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque Semisinusoidal
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de artículo 1789164
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto AABTAA
Página del catálogo Página 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356611428
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1,852 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,842 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE1-60987-B1B2
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
160 V 8 A

EAC

ID de homologación: B.01687

cULus Recognized

ID de homologación: E60425-20110128
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

Dictamen VDE con control de producción

ID de homologación: 40011723
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
160 V 8 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión