Soportes para pantalla DCS

Soportes de pantalla DCS para el montaje en la pared en la industria

Los soportes para pantalla de la serie DCS integran pantallas TFT de distintos tamaños. Las carcasas protegen la electrónica móvil y fija de forma fiable frente a influencias mecánicas así como frente a polvo y agua pulverizada. Con los teclados de membrana y pantallas opcionales podrá implementar interfaces hombre-máquina (HMI) para la entrada y visualización de datos.

Más información

Sus ventajas

  • Gran diversidad de uso mediante variantes estándar para distintas interfaces de equipo
  • La fácil integración de las pantallas LCD mediante kits de montaje coordinados permite una rápida instalación
  • Manejo óptimo mediante teclados de membrana precisos, incluso conforme a especificaciones personalizadas
  • Manipulación cómoda gracias a la batería integrada
  • Modelos específicos para el cliente para requisitos especiales
Configurador para cajas de campo

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee con los componentes estándar adecuados. Añada los accesorios adecuados y listo.

Protección óptima para pantallas que se utilizan en exteriores y entornos industriales

Los ámbitos de aplicación más populares de la caja son las aplicaciones de la Industria 4.0 en las líneas de producción. Allí ofrece espacio para los ordenadores Raspberry Pi y otros aparatos electrónicos.

Mapa de imágenes interactivo: Soportes para pantalla DCS
Fijaciones en pared según la norma VESA
Lleve a cabo fijaciones en la pared según el estándar VESA o con un soporte opcional.
Fijaciones en pared según la norma VESA
Pantallas grandes
Las cajas son adecuadas para pantallas y pantallas táctiles en los tamaños de 7 a 15 pulgadas.
Pantallas grandes
Teclados de membrana opcionales
Se suministran teclados de membrana opcionales según sus especificaciones.
Teclados de membrana opcionales

Soportes para pantalla DCS para aplicaciones industriales

Cajas para pantalla IP54

Gran variedad de aplicaciones

Las cajas de pantalla IP54 están diseñadas para temperaturas de -20 a +50 °C. Son ideales para la integración sencilla de pantallas mediante kits de montaje coordinados. El material es un plástico ABS resistente al impacto en color gris claro (RAL 7035).

Teclado de membrana y pantalla táctil

Soluciones de mando versátiles

Los diferentes tamaños de la ventana permiten realizar soluciones de mando personalizadas para requisitos especiales o para lograr un elevado valor de reconocimiento. Elija entre los tamaños de pantalla de 7 a 15 pulgadas. Opcionalmente, se pueden integrar teclados de membrana a la derecha o a la izquierda.

Tutorial en vídeo: Montaje de la caja para pantalla DCS
Tutorial: Montaje de la caja para pantalla DCS YouTube

Fácil montaje de la caja para pantalla DCS

Convénzase en este vídeo de lo fácil que es montar la caja DCS. Los soportes para pantalla están disponibles para diferentes tamaños de pantallas. Gracias a la rápida integración de las pantallas y a los teclados de membrana de ajuste preciso, tiene la posibilidad de aplicar sus requisitos personalizados.

Dominio de numerosas industrias

Los soportes de pantalla se utilizan en numerosas industrias. Entre estas se incluyen, entre otras:

  • Fabricación de maquinaria e instalaciones
  • Intralogística
  • Sensores
E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica
Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.
Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica de la serie ME MAX

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.