Pantalla táctil capacitiva, panel IPS, 2,4", resolución: 320x240 píxeles, interfaz TFT: SPI, interfaz panel táctil: I2C, relación de contraste: 500:1, relación de aspecto: 3:4, solución Glue and Play, apta para poliamida y policarbonato
Los adaptadores para carril DIN UTA permiten encajar equipos como fuentes de alimentación o cajas de sensores/actuadores sobre carriles DIN estándar. La versión metálica con protección anticorrosión garantiza una larga vida útil y ofrece una sujeción segura con cargas extremas. Los adaptadores para carril DIN son la base fiable para una integración de equipos profesional en el armario de control.
Más informaciónPantalla táctil capacitiva, panel IPS, 2,4", resolución: 320x240 píxeles, interfaz TFT: SPI, interfaz panel táctil: I2C, relación de contraste: 500:1, relación de aspecto: 3:4, solución Glue and Play, apta para poliamida y policarbonato
Teclado de membrana para BC 107,6 y BC 161,6, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 6 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 7 polos, paso: 1,0 mm, opción de diseño personalizado en el configurador online
Teclado de membrana para BC 107,6 y BC 161,6, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 4 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 7 polos, paso: 1,0 mm, opción de diseño personalizado en el configurador online
Teclado de membrana para ICS25x122, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 4 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 5 polos, paso: 1,0 mm, ventana transparente para pantalla TFT de 0,96"
Teclado de membrana para ICS25x100, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 4 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 5 polos, paso: 1,0 mm, ventana transparente para pantalla TFT de 0,96"
Pantalla táctil resistiva, 2,4", resolución: 320x240 píxeles, interfaz: SPI, relación de contraste: 500:1, relación de aspecto: 3:4, interfaz: "4-wire SPI semidúplex, solución Glue and Play", apta para poliamida y policarbonato
Placa de montaje, para atornillar aparatos de distribución del tamaño 0
Adaptador universal para carril, para atornillar aparatos de distribución
Placa de montaje, para atornillar aparatos de distribución del tamaño 0
Placa de montaje para atornillar aparatos de distribución, ejecución baja
Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de desarrollar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.
Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.
Adaptadores para carril
Los adaptadores para carril son la solución adecuada para instalar de forma segura los equipos sin base de montaje normalizada, transformadores o elementos voluminosos sobre el carril DIN.
Pantallas
Las pantallas para cajas para electrónica ofrecen soluciones de visualización funcionales en diagonales de 2,4 a 15 pulgadas. Pueden utilizarse en aplicaciones de cajas para electrónica tanto móviles como fijas.
Teclados de membrana
Cada vez más cajas para electrónica incluyen teclados de membrana. Nuestra gama puede integrarse fácilmente en las cajas para electrónica de Phoenix Contact.
Conductores de luz
Más espacio para lo esencial: los conductores de luz permiten implementar indicadores de estado para cajas para electrónica ahorrando espacio.
Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.