SACB-8/ 8-PTP P12
-
Caja distribuidora
1491629
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Push-Pull / Conector hembra M12, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por resorte push-in enchufable 180°, apantallamiento: no
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
| Nota sobre documentación | Para obtener detalles sobre los conectores para placa de circuito impreso empleados FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172, consulte los datos técnicos del artículo. |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Número de puestos enchufables | 8 |
| Codificación | A |
| Tensión de servicio máxima Umáx. | 135 V |
| Tensión nominal UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Corriente asignada total | 8 A |
| Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
| Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 Push-Pull |
| Conector hembra M12 | |
| Sección de conexión Línea de señal flexible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conexión Alimentación de tensión flexible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conexión AWG Línea de señal flexible | 24 ... 16 |
| Sección de conexión AWG Alimentación de tensión flexible | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado Línea de señal | 8 mm |
| Longitud de pelado Fuente de alimentación | 8 mm |
| Longitud a desaislar de la envoltura | 50 mm (Cable principal) |
| Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,4 Nm |
| Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,5 Nm |
| Par de apriete-Tuerca de unión | 5 Nm |
| Asignación de conexiones | |
| Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicación de estado disponible | no |
| Material Carcasa | PBT |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | FKM |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA |
| Diámetro exterior del cable | 7 mm ... 12 mm |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in enchufable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Denominación de norma | M12-Push-Pull |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-010 |
| Código de artículo | 1491629 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF3CBD |
| GTIN | 4063151939601 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 260,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 260 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Conector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Conector 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Conector 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Cable para sensores/actuadores 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Cable para sensores/actuadores 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Cable para sensores/actuadores 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1396550
-
UTA 107 - Adaptador para carril DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD 25 SAC - Destornillador dinamométrico 1212315
-
TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Herramienta 1212486
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Instalación rápida y segura de los conectores con bloqueo rápido Push-Pull según IEC 61076-2-010
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago