SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P - Caja distribuidora
1097629

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 3 m, apantallamiento: no

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable