Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 3 m
Con los cables confeccionados conectará rápida y cómodamente sensores y actuadores in situ. Elija entre una gran variedad de variantes y calidades de cable. Ofrecemos series de productos especialmente apropiadas para cumplir los requisitos que superen las especificaciones clásicas del entorno industrial. También podemos crearle su solución individual bajo demanda.
Más informaciónCable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 3 m
Cable Ethernet confec., CAT6A, apantallado, 4 pares, AWG 26 flex. (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra mont. incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 ext. cable libre, long. 5 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a chispas de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 2 LED, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 5 m
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 5 m
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 1,5 m
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, resistente a chispas de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, con 3 LED, longitud de cable: 5 m, para robótica y cadenas de arrastre
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 10 m
Conectores y cables para señales, datos y potencia
Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.
Distintos cables para sensores/actuadores
Aproveche las ventajas de los conectores circulares compactos para sus interfaces y medios: para señales, datos y potencia. Elija entre el amplio y completo programa de cables confeccionados de Phoenix Contact. Ya sea con la versión recta o acodada, apantallada o no apantallada, ofrecemos el conector macho y el cable adecuados para cada requisito.
Cables para sensores/actuadores para requisitos especiales
En el caso de que sus requisitos vayan más allá de las especificaciones clásicas del entorno industrial, Phoenix Contact le ofrece una gama de cables confeccionables especialmente apropiados para el montaje.
Conectores M12 Push-Pull
Los conectores M12 Push-Pull se bloquean de forma cómoda y fiable enchufándolos fácilmente. Particularmente en espacios estrechos y en aplicaciones con alta densidad de cableado, el bloqueo rápido ofrece una conexión de equipos sencilla y sin herramientas. Gracias a las variantes de conector macho y hembra realizará sin problemas la conexión de sensores e implementará conexiones aéreas en el campo. La compatibilidad de enchufe independientemente del fabricante y la integración sencilla de equipos garantizan además la alta disponibilidad en todo el mundo.
Soluciones de cableado M8 para Single Pair Ethernet
Ethernet es el protocolo de comunicación líder para redes de datos locales (LAN). Con Single Pair Ethernet (SPE), el protocolo consolidado se introduce ahora en los últimos niveles de automatización. El cableado de datos estandarizado de un solo par transmite fácilmente datos de hasta 1 GBit/s y potencias de hasta 60 W en un alcance de hasta 1000 m. Los conectores M8 compactos en la variante macho y hembra le permiten integrarlos fácilmente en los sensores convencionales y realizar también conexiones aéreas. SPE es, por tanto, la base de la interconexión con seguridad para el futuro desde el sensor hasta la nube.
Advanced Shielding Technology
El innovador concepto de apantallamiento para los conectores confeccionados es la Advanced Shielding Technology. El metal líquido rodea completamente la pantalla del cable durante el proceso de fabricación y garantiza una conexión de pantalla totalmente segura y fiable. Aumente de este modo la calidad de transmisión de datos, señales y potencia también bajo influencias medioambientales extremas. Apueste por un cableado con garantía de futuro en la automatización industrial moderna.
Conectores de válvula conectados
Los conectores de válvula y las líneas de conectores de válvula se someten a grandes esfuerzos en la práctica por influencias térmicas y mecánicas o el contacto con aceites y grasas. Nuestra amplia gama de productos es ideal para estas duras condiciones de funcionamiento. Los conectores de válvula, los conectores de válvula dobles y los cables confeccionables se suministran en cinco diseños distintos (A, B, BI, C, CI) así como para conmutadores de presión (AD). El rango de aplicación se limita de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC. Para una fácil detección en caso de fallo ofrecemos nuestros conectores de válvula con LED bien visible en todas las posiciones de montaje.
Conectores de válvula con un elevado índice de protección para vehículos industriales
En los vehículos industriales, las máquinas de construcción, agrícolas y forestales se usan conectores de válvula con un alto índice de protección. Son resistentes a sustancias como el ozono, las sales, la gasolina o los aceites.
Conectores de válvula con reducción de energía integrada
Los conectores de válvula con función de reducción de energía para el funcionamiento de 24 V DC destacan por un consumo de energía hasta un 50 % menor en comparación con las variantes convencionales. La función de reducción de energía disminuye la corriente de parada tras accionar la válvula. De este modo, podrá utilizar fuentes de alimentación de pequeñas dimensiones. La funcionalidad y la compatibilidad de los conectores de válvula cumplen el estándar conocido. Se pueden integrar con facilidad en las instalaciones existentes.
Variantes de cables personalizados
Diseñe los cables confeccionados totalmente de acuerdo con sus necesidades: junto con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, podemos fabricar fácilmente longitudes de cable personalizadas para cables de sensores y actuadores. En pocos días, nuestro taller convertirá sus necesidades en un producto diseñado a su medida: para la fabricación de maquinaria, instalaciones o equipos. Y es que a pesar de nuestra amplia gama de conectores industriales, no siempre somos capaces de satisfacer los requisitos de los clientes con nuestro programa de productos estándar.
Nuestros productos forman parte del sistema nervioso central de su instalación industrial y le ayudan a diseñar los procesos de forma eficiente y a ahorrar costes. Convénzase de nuestras novedades de los siguientes ámbitos: