SAC-8P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FR SH
-
Cable para sensores/actuadores
1649298
Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12 Push-pull, codificación: A, a Hembra acodado M12 Push-pull, codificación: A, longitud de cable: 3 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Push-Pull |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Push-Pull |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Push-pull, Codificación: A |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Material Desbloqueo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | M12-Push-Pull |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-010 |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector hembra M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de hembras
|
| Ejecución | M12 Hembra, acodado, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Push-pull, Codificación: A |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Material Desbloqueo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | M12-Push-Pull |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-010 |
| Longitud del cable | 3 m |
| PUR sin halógenos negro [PUR] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 53 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 8x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo |
| Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,20 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
| Cableado total | 8 conductores alrededor de relleno como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | ≥ 2000,00 V AC (durante 60 s) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥5000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según IEC 60754-1 | |
| Resistencia a las llamas | según UL FT-2 |
| según UL 758/1581 (horizontal) | |
| según UL 758/1581 FT2 | |
| según DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
| resistente al agua del mar | |
| con poco desgaste | |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1649298 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CFA |
| GTIN | 4067923182615 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
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
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago