NBC-P12MSX/ 2,0-94F
-
Cable de red
1584464
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: X / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 0,5 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado X, vista cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Push-pull, Codificación: X |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-010 |
| Conexión 2 | |
| Ejecución | extremo de cable libre |
| Longitud del cable | 2 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 51 mm |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1584464 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923077768 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 128 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 128 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
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
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago