NBC-M12MRY/0,6-94H/M12MRY
-
Cable híbrido
1149293
Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 0,6 m, Power with Ethernet (PWE)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Tipo de sensor | Ethernet híbrida |
| Número de polos | 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | Y |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC (Potencia y datos) |
| 50 V DC (Potencia y datos) | |
| Corriente nominal IN | 6 A (Power) |
| 0,5 A (Datos) | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos conector híbrido M12 de 8 polos, codificado Y, vista lado macho
|
| Ejecución | M12 Conector, acodado, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: Y |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-113 |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos conector híbrido M12 de 8 polos, codificado Y, vista lado macho
|
| Ejecución | M12 Conector, acodado, 8-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: Y |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuZn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-113 |
| Longitud del cable | 0,6 m |
| Ethernet híbrido [94H] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 110 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet híbrido [94H] |
| Diseño de conductores | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,20 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 18 |
| Sección de línea | 4x 0,15 mm² (Datos) |
| 4x 0,85 mm² (Power) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm (Datos) |
| 1,4 mm (Power) | |
| Diámetro exterior del cable | 8,80 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP (Datos) |
| PP (Power) | |
| Conductor individual, color | blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro |
| Cableado total | 1 cuadrete en estrella y 4 hilos conductores con 2 cargadores |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 280,00 Ω/km (Datos) |
| ≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | nom. 50 nF (por kilómetro) |
| Impedancia diferencial | 100 Ω ±5 % (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 36 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 71 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
| Resistencia a la tracción | 85 N (según DIN EN 50565-1 con disposición móvil) |
| 295 N (según DIN EN 50565-1 con disposición fija) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 56,3 dB (a 4 MHz) |
| 50,3 dB (a 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (a 20 MHz) | |
| 42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 6,2 dB (a 4 MHz) |
| 9,8 dB (a 10 MHz) | |
| 12,4 dB (con 16 MHz) | |
| 13,9 dB (a 20 MHz) | |
| 17,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 25,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,8 dB (a 100 MHz) | |
| ≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| según DIN VDE 0472 parte 815 | |
| Resistencia a las llamas | según UL 1581, sección 1060 |
| según UL 1581, apartado 1061 | |
| según UL 2556, sección 9.3 | |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
| según DIN EN 50363-10-2 | |
| Otras resistencias | poco adherente |
| Resistencia a la hidrólisis (DIN EN 50396) | |
| Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
| sin silicona | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-113 |
| Código de artículo | 1149293 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CML |
| GTIN | 4063151144838 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago