RAD-CAB-PFP600-25 - Cable de antena
5606126

Cable de antena, diámetro exterior: 15 mm (0,6 in), conductor interior rígido, atenuación: 1,0/1,3/2,0 dB con 0,9/2,4/5,8GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 7,5 m (25 ft).

Detalles de producto








Sus ventajas

Atenuación reducida
Resistente a los rayos ultravioleta
Para exteriores