RAD-CAB-PFP400-20 - Cable de antena
5606125

Cable de antena, diámetro exterior: 10 mm, conductor interior rígido, amortiguación: 1,0/1,5/2,2 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 6 m

Detalles de producto








Sus ventajas

Atenuación reducida
Resistente a los rayos ultravioleta
Para exteriores