CSA
Approval ID: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 30 A | 26 - 8 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Approval ID: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 8 |