DNV
Approval ID: TAE0000382CSA
Approval ID: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |