ST 4-FSI/C - Borne de carril para fusible
3036372

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de fusible: C, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,08 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro


Detalles de producto




Tipo de producto Borne para fusible
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tipo de fusible Plano
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,02 W
Fusible C
Corriente máxima en caso de disposición individual 30 A

Número de conexiones por piso 2
Sección nominal 4 mm²
1er piso
Longitud de pelado 8 mm ... 10 mm
Calibre macho A4
Conexión según norma IEC 60947-7-3
Sección de conductor rígido 0,08 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 28 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,08 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 28 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,14 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 1 mm²
Corriente nominal 30 A
Corriente de carga máxima 30 A
Tensión nominal 400 V
Sección nominal 4 mm²

Anchura 8,2 mm
Altura NS 35/15 51 mm
Altura NS 35/7,5 43,5 mm
Longitud 86,5 mm

Color negro
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-3

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3036372
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE2136
Página del catálogo Página 231 (C-1-2019)
GTIN 4017918890445
Peso por unidad (incluido el embalaje) 20,76 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,613 g
Número de tarifa arancelaria 85369095
País de origen TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116
ECLASS-12.0 27141116
ECLASS-13.0 27250113

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID de homologación: TAE0000382

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 10 A 28 - 10
Usegroup C
300 V 10 A 28 - 10

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 30 A 28 - 10
Usegroup C
300 V 30 A 28 - 10
Usegroup D
600 V 5 A 28 - 10

RS

ID de homologación: 22.44.01.00083.250

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

Variantes con indicación luminosa para señalizar un fusible activado
El borne para fusible ST 4-FSI/C acepta fusibles planos como elemento de cortacircuito según ISO/DIS 8820/DIN 72581-3, u opcionalmente el cortacircuitos automático térmico TCP .../DC32V