Borne de carril para fusible - PT 6-FSI/C-LED 48
3212175

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de fusible: Tipo C/máx. 2,2 W, tensión nominal: 48 V, corriente nominal: 25 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección:  0,5 mm2- 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro


Detalles de producto




Generalidades La corriente se determina mediante el fusible utilizado y la tensión mediante la indicación luminosa seleccionada. Capacidad de carga continua según ISO 8820-2:2015 (E) máx. 70 % de la corriente nominal del fusible.
Aplicación únicamente para protección contra cortocircuito.

Tipo de producto Borne para fusible
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tipo de fusible Plano
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W
Fusible Tipo C/máx. 2,2 W
Margen de tensión Indicación luminosa 24 V DC ... 48 V DC (LED rojo)
Margen de corriente Indicación luminosa 0,31 mA ... 0,95 mA

Margen de tensión Indicación luminosa 24 V DC ... 48 V DC (LED rojo)

Número de conexiones por piso 2
Sección nominal 6 mm²
Sección de dimensionamiento AWG 10
1er piso
Longitud de pelado 10 mm ... 12 mm
Calibre macho A5
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor AWG 20 ... 8
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 20 ... 10
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm² En caso de empleo de casquillos TWIN, recomendamos una longitud de casquillo estándar mínima de 13 mm.
Corriente nominal 25 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Corriente de carga máxima 30 A (en disposición individual con sección de cable de 4 mm²)
Tensión nominal 48 V
Sección nominal 6 mm²
1er piso Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 1 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 1 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 1 mm² ... 6 mm²

Anchura 8,2 mm
Altura 44 mm
Altura NS 35/15 53 mm
Altura NS 35/7,5 45,5 mm
Longitud 74,1 mm

Color negro
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-3

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3212175
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE2236
Página del catálogo Página 112 (C-1-2019)
GTIN 4055626394343
Peso por unidad (incluido el embalaje) 19,19 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,19 g
Número de tarifa arancelaria 85369095
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 25 A 20 - 8
Usegroup C
300 V 25 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 25 A 20 - 8
Usegroup C
300 V 25 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

Rápida identificación de fusibles defectuosos gracias a la indicación de estado LED
Comprobación confortable de los fusibles a través de la toma de pruebas en ambos lados
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Los cartuchos de fusibles se colocan o se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a los mismos
Adecuado para todos los insertos de fusible plano diseñados según ISO 8820-3 (DIN 72581-3)