Borne de carril para fusible - PT 4-L/HESILED 24 (5X20)
3002609

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 6 mm2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro


Detalles de producto




Generalidades La corriente se determina mediante el fusible utilizado y la tensión, mediante la indicación luminosa seleccionada.
Si el fusible está defectuoso, el circuito que sigue queda en tensión.

Tipo de producto Borne para fusible
Número de conexiones 4
Número de filas 3
Potenciales 2
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tipo de fusible Vidrio/cerámica/...
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,02 W
Fusible G/5 x 20
Margen de tensión Indicación luminosa 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Margen de corriente Indicación luminosa 0,31 mA ... 0,95 mA
Disipación máxima máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga)
máx. 1,6 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de sobrecarga)
máx. 4 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de cortocircuito)
máx. 2,5 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de cortocircuito)

Margen de tensión Indicación luminosa 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC

Número de conexiones por piso 2
Sección nominal 4 mm²
Piso 1
Longitud de pelado 10 mm ... 12 mm
Calibre macho A4
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,25 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,25 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 1 mm²
Corriente nominal 28 A
Corriente de carga máxima 32 A (con sección de cable de 6 mm² rígida)
Tensión nominal 24 V
Sección nominal 4 mm²
Piso 2
Longitud de pelado 10 mm ... 12 mm
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,25 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,25 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 1 mm²
Corriente nominal 6,3 A
Corriente de carga máxima 6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)
Tensión nominal 24 V (La tensión es determinada por la indicación luminosa.)
Sección nominal 4 mm²
Piso 1 Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable rígido [AWG] 20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,5 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,5 mm² ... 4 mm²
Piso 2 Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable rígido [AWG] 20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,5 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,5 mm² ... 4 mm²

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx)
Certificado Ex IEC IECEx  KIWA 17.0025 U
Marcado  II 3 G  Ex ec llC Gc
Margen de temperatura de empleo -60 °C ... 130 °C
Accesorios con certificado Ex 3002619 D-PT 4-PE/L/HESI
1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Datos puente 19 A / 4 mm²
Tensión de dimensionamiento 275 V
para puentear con puente 275 V
- en puenteado no contiguo 275 V
- en puenteado de la longitud necesaria con tapa 275 V
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 250 V
Datos de conexión Ex Generalidades
Sección nominal 4 mm²
Sección de dimensionamiento AWG 12
Capacidad de conexión, cable rígido 0,2 mm² ... 6 mm²
Capacidad de conexión AWG 24 ... 10
Capacidad de conexión, cable flexible 0,2 mm² ... 4 mm²
Capacidad de conexión AWG 24 ... 12
Planta Ex 2º nivel
Corriente asignada 29 A (4 mm²)
Corriente de carga máxima 32 A (6 mm²)
Resistencia de contacto 0,9 mΩ
Aumento de temperatura 40 K (29 A / 4 mm²)
Planta Ex 3er nivel
Corriente asignada 6,3 A (4 mm²)
Corriente de carga máxima 6,3 A (6 mm²)
Resistencia de contacto 5 mΩ

Anchura 6,2 mm
Altura 82,6 mm
Altura NS 35/15 91,6 mm
Altura NS 35/7,5 84,1 mm
Longitud 119,5 mm

Color negro
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz
Nivel ASD 0,964 (m/s²)²/Hz
Aceleración 0,58g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 5g
Duración del choque 30 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-3

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3002609
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE2236
Página del catálogo Página 102 (C-1-2019)
GTIN 4055626370231
Peso por unidad (incluido el embalaje) 28,94 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,94 g
Número de tarifa arancelaria 85369095
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
piso superior 300 V 6,3 A 24 - 10
piso inferior 300 V 20 A 24 - 10
Usegroup C
piso superior 300 V 6,3 A 24 - 10
piso inferior 300 V 20 A 24 - 10
Usegroup D
600 V 5 A 24 - 10

EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
piso superior 300 V 6,3 A 24 - 10
piso inferior 300 V 20 A 24 - 10
Usegroup C
piso superior 300 V 6,3 A 24 - 10
piso inferior 300 V 20 A 24 - 10
Usegroup D
600 V 5 A 24 - 10

cUL Recognized

ID de homologación: E192998
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Paso 275 V 20 A 24 - 10 24 - 10
en función de la indicación luminosa 275 V 6,3 A 24 - 10 24 - 10

UL Recognized

ID de homologación: E192998
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Paso 275 V 20 A 24 - 10
en función de la indicación luminosa 275 V 6,3 A 24 - 10

CCC

ID de homologación: 2020322313000626

NEPSI

ID de homologación: GYJ20.1204U
X

UKCA-EX

ID de homologación: CSAE 21UKEX3605U

cULus Recognized


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

Enchufe directo sencillo y sin herramientas con la conexión de varios conductores push-in