El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PT 4-FSI/F-LED 70 - Borne de carril para fusible
1058965

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de fusible: Modelo F (miniatura), tensión nominal: 70 V DC, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles