- Página de inicio
- Productos
- Borne interrump. para circ. medida - URTK/S M. ABGESCHNITT-
La figura muestra una variante del artículo
Borne interrump. para circ. medida - URTK/S M. ABGESCHNITT-
0316082
Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante y metales cortados de conectores hembra de pruebas, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne interrumpible |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso | |
Rosca de tornillo | M4 |
Observación | Punto de embornaje |
Par de apriete | 1,2 ... 1,5 Nm |
Longitud a desaislar | 13 mm |
Calibre macho | A5 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Corriente nominal | 41 A |
Corriente de carga máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 400 V |
Sección nominal | 6 mm² |
Anchura | 8,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura NS 35/15 | 59 mm |
Altura NS 35/7,5 | 51,5 mm |
Altura | 2,028 " |
Altura NS 32 | 56,5 mm |
Longitud | 72 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Aislamiento | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código de artículo | 0316082 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1233 |
GTIN | 4017918315214 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 37,96 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,618 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141126 |
China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años |
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas" |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
Peine puenteador EB 2- 8 - 0202154
-
Peine puenteador EB 3- 8 - 0202141
-
Peine puenteador EB 10- 8 - 0202138
-
Bloqueador de conexión S - 0308359
-
Eslabón puenteador ASB 2-RTK/S - 0311281
-
Eslabón puenteador USB 2-RTK/S - 0311278
-
Eslabón puenteador SB 4-RTK/S - 0311265
-
Eslabón puenteador SB 2-RTK/S - 0311236
-
Peine puenteador EB 4- 8 - 0202142
-
Peine puenteador EB 1/3/5/7-8 - 3072340
-
Peine puenteador EB 1/3/5-8 - 3072341
-
Tapa D-URTK - 0310020
-
Placa separadora TS-RTK - 0310211
-
Placa separadora ATS-RTK - 0310224
-
Tarjeta de tiras SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235
-
Destornillador SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066
-
Perfil cobertor AP-ME METER - 3034361
-
Soporte para perfil cobertor APH-ME - 3034374
-
Soporte para perfil cobertor APT-ME - 3034358
-
Carril simétrico perforado NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002
-
Carril simétrico sin perforar NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015
-
Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Caperuza final NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Carril simétrico perforado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Carril simétrico perforado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Carril simétrico perforado NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Caperuza final NS 35/15 CAP - 1206573
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Tira de cinta Zack ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002
-
Tira de cinta Zack ZB 8 CUS - 0825011
-
Marcador para bornes UC-TM 8 - 0818072
-
Marcador para bornes UC-TM 8 CUS - 0824597
-
Marcador para bornes UCT-TM 8 - 0828740
-
Marcador para bornes UCT-TM 8 CUS - 0829616
-
Tira de cinta Zack ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015
-
Tira de cinta Zack ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028
-
Marcador para bornes ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413
-
Soporte final CLIPFIX 35 - 3022218
-
Soporte final CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Soporte final E/NS 35 N - 0800886
-
Soporte final E/UK - 1201442
-
Soporte final E/UK 1 - 1201413
-
Hembra roscada PSBJ-URTK/S RD - 0311744
-
Hembra roscada PSBJ-URTK/S BU - 0311757
-
Hembra roscada PSBJ-URTK/S YE - 0311731
-
Hembra roscada PSBJ-URTK/S GN - 0311760
-
Hembra roscada PSBJ-URTK/S VT - 0311773
-
Hembra roscada PSBJ-URTK/S BK - 0311728
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago