Borne Europa - EC 6 3POL
3240676

Regleta de bornes Europa de polipropileno, blanca, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 0,75 a 6 mm2 3 polos


Detalles de producto




Tipo de producto Borne Europa
Número de polos 3
Paso 10 mm
Número de conexiones 6
Número de filas 1

Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W

Sección nominal 6 mm²
Rosca de tornillo M3
Par de apriete 0,5 ... 0,6 Nm
Longitud a desaislar 6 mm
Sección de conductor rígido 0,75 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 18 ... 10
Sección de conductor flexible 0,75 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 18 ... 10
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,75 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,75 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,75 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,75 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,5 mm² ... 1 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 1 mm²
Corriente nominal 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)
Corriente de carga máxima 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)
Tensión nominal 450 V (¡Emplear sin fijación solo hasta 250 V!)
Sección nominal 6 mm²

Anchura 18,9 mm
Altura 14,9 mm
Profundidad 18,9 mm
Longitud 29,2 mm
Distancia entre taladros 10 mm
Paso 10 mm

Color blanco
Clase de combustibilidad según UL 94 -
Aislamiento PP

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No
Datos técnicos
Distancia entre taladros 10 mm

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 80 °C

Tipo de montaje atornillado directo

Código de artículo 3240676
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE7321
GTIN 4046356639422
Peso por unidad (incluido el embalaje) 6,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,3 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.0.1 27141106
ECLASS-11.0 27141106

ETIM

ETIM 8.0 EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

La carcasa aislante de polipropileno permite desconectar sin herramientas polos individuales con un simple giro
Las partes metálicas de alta calidad, con superficies protegidas contra la corrosión, están bien fijadas a la carcasa
La parte activa prismática del borne garantiza una introducción fácil del conductor, de modo que pueda hacer contacto seguro sin puntera