Borne Europa - EC 16 P TR
3240182

Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, con protección de hilos, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 6 a 16 mm2


Detalles de producto




Tipo de producto Borne Europa
Número de polos 12
Paso 15 mm
Número de conexiones 24
Número de filas 1

Potencia disipada máxima con condición nominal 2,43 W

Sección nominal 16 mm²
Rosca de tornillo M4
Par de apriete 1,2 ... 1,5 Nm
Longitud a desaislar 8 mm
Sección de conductor rígido 6 mm² ... 16 mm²
Sección de conductor AWG 10 ... 6
Sección de conductor flexible 6 mm² ... 16 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 10 ... 6
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 1,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 1,5 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 1,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 2,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 1,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Corriente nominal 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²)
Corriente de carga máxima 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²)
Tensión nominal 450 V
Sección nominal 16 mm²

Anchura 25,2 mm
Altura 20,8 mm
Profundidad 25,2 mm
Longitud 173,9 mm
Distancia entre taladros 15 mm
Paso 15 mm

Color transparente
Clase de combustibilidad según UL 94 V2
Aislamiento PA

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No
Datos técnicos
Distancia entre taladros 15 mm

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 110 °C

Tipo de montaje atornillado directo

Código de artículo 3240182
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE7322
Página del catálogo Página 557 (C-3-2019)
GTIN 4046356457934
Peso por unidad (incluido el embalaje) 83,59 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,59 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.0.1 27141106
ECLASS-11.0 27141106

ETIM

ETIM 8.0 EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 55 A
Usegroup C
300 V 55 A
Usegroup D
300 V 55 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 55 A 10 - 6
Usegroup C
300 V 55 A 10 - 6
Usegroup D
300 V 55 A 10 - 6

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 85 A
Usegroup C
600 V 85 A
Usegroup D
600 V 85 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Sus ventajas

Partes metálicas de alta calidad con superficies protegidas contra la corrosión
Fijación segura a la carcasa
Especialmente adecuado para cables de alma flexible, incluso sin puntera
Carcasa aislante de poliamida sin halógenos