- Página de inicio
- Productos
- Bornas para carril
- Bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de varios pisos
- Borne eslabón desliz. - UGSK/S GN + GS
Borne eslabón desliz. - UGSK/S GN + GS
0313086
Borne eslabón desliz., con eslabón deslizante, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: verde
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de paso |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso | |
Rosca de tornillo | M4 |
Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longitud a desaislar | 11 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Corriente nominal | 41 A |
Corriente de carga máxima | 57 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 6 mm² |
Anchura | 8,2 mm |
Altura NS 35/7,5 | 53,5 mm |
Altura | 2,106 " |
Longitud | 61 mm |
Color | verde |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Aislamiento | PA |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código de artículo | 0313086 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1233 |
GTIN | 4046356958257 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33,105 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 33,105 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años |
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas" |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
Puente fijo FB 10- GSK/S - 0305174
-
Peine puenteador EB 2- 8 - 0202154
-
Peine puenteador EB 3- 8 - 0202141
-
Peine puenteador EB 10- 8 - 0202138
-
Eslabón deslizante GS-GSK/S - 0305116
-
Conector transversal/puente DSBJ- 8/13-GSK/S - 0305828
-
Eslabón puenteador SBJ 2- 8/13-GSK/S - 0305239
-
Peine puenteador EB 4- 8 - 0202142
-
Peine puenteador EB 1/3/5/7-8 - 3072340
-
Peine puenteador EB 1/3/5-8 - 3072341
-
Hembra roscada PSB 3,5/8,5/6 - 0305297
-
Tapa final D-UGSK - 0304023
-
Conector de cortocircuito KSSI 4-8 - 3000735
-
Conector de cortocircuito KSS 8 - 0311540
-
Placa separadora STSL-GSK - 0305226
-
Placa separadora TS-GSK - 0304214
-
Placa separadora ATS-GSK - 0304227
-
Tarjeta de tiras SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235
-
Destornillador SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066
-
Placa separadora TS-UK 6-T - 3072820
-
Carril simétrico perforado NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002
-
Carril simétrico sin perforar NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015
-
Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Caperuza final NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Carril simétrico perforado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Carril simétrico perforado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Carril simétrico perforado NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Caperuza final NS 35/15 CAP - 1206573
-
Carril simétrico sin perforar NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Tira de cinta Zack ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002
-
Tira de cinta Zack ZB 8 CUS - 0825011
-
Marcador para bornes UC-TM 8 - 0818072
-
Marcador para bornes UC-TM 8 CUS - 0824597
-
Marcador para bornes UCT-TM 8 - 0828740
-
Marcador para bornes UCT-TM 8 CUS - 0829616
-
Tira de cinta Zack ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015
-
Tira de cinta Zack ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028
-
Marcador para bornes ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413
-
Soporte final CLIPFIX 35 - 3022218
-
Soporte final CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Soporte final E/NS 35 N - 0800886
-
Soporte final E/UK - 1201442
-
Soporte final E/UK 1 - 1201413
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S FARBLOS - 0305394
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S WH - 0305310
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S RD - 0305323
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S BU - 0305336
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S YE - 0305349
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S GN - 0305352
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S VT - 0305365
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S GY - 0305378
-
Hembra roscada PSBJ-GSK/S BK - 0305381
Sus ventajas
Los dispositivos de medición o relés de seguridad pueden conectarse individualmente con ayuda de puentes y eslabones deslizantes
Para ello, los eslabones deslizantes según la tarea de conexión contacta con el puente de conmutación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago